• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. IO-Link
  3. IO-Link pozisyon sensörleri
  4. IO-Link - Vana aktuatörleri için pozisyon sensörleri
  5. MVQ101

Vana aktuatörleri için pozisyon sensörü

MVQ101

SVS BASIC IO-LINK

Vana aktuatörleri için pozisyon sensörü

MVQ101

SVS BASIC IO-LINK

  • Sensörün görsel olarak hızlı yerleştirilmesi için yapılandırılabilir RGB LED
  • Hızlı kurulum için, tek tıkla, sonda durdurma ayarı
  • Önleyici bakım için yıpranma, tıkanma veya kalıntılarda kendini-teşhis özelliği
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı PNP
Çıkış fonksiyonu 3 normalde açık / normalde kapalı; (seçilebilir)
Haberleşme arayüzü IO-Link
Gövde dikdörtgensel
Boyutlar [mm] 95 x 50 x 57
Uygulama
Çalışma prensibi manyetik
Uygulama mutlak rotasyon algılama açısı
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC
Akım tüketimi [mA] < 40
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] 300
Çıkışlar
Elektriksel yapı PNP
Çıkış fonksiyonu 3 normalde açık / normalde kapalı; (seçilebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 100
Kısa devre koruması evet
Aşırı yük koruması evet
İzleme aralığı
İzleme aralığı [°] 360
Doğruluk / sapma
Doğruluk [°] ± 1
Çözünürlük [°] 0,1
Tolerans [°] 0,1...15; (Varsayılan 10)
Histerezis [°] 0,1...5; (Varsayılan 3)
Sıcaklık sapması [°/K] 0,02
Tekrarlanabilirlik [°] 0,1
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
SDCI standart IEC 61131-9 CDV
Profil Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel
SIO-Mod evet
Gerekli ana bağlantı noktası türü A
Min. işlem döngü süresi [ms] 4
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
default 595
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...70
Koruma IP 65; IP 67; (Hedef disk alanı toz-korumalı)
Testler / Onaylar
EMC
EN 61000-4-2 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 10 V/m
EN 61000-4-4 2 kV
EN 61000-4-6 10 V
EN 55011 Sınıf B
Vibrasyon direnci
EN 60068-2-6 Fc 1 mm (10...55 Hz) / 3 eksende dakikada 1 oktav
Şok dayanımı
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms yarım sinüs; üç koordinat ekseni boyunca her yönde 6 şok
MTTF [yıl] 410
Gömülü yazılım dahildir evet
UL onayı
UL onay numarası S001
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 175
Gövde dikdörtgensel
Boyutlar [mm] 95 x 50 x 57
Malzemeler PA
Sıkıştırma torku [Nm] 1,5
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Çalışma 1 x LED, yeşil
Anahtarlama durumu 2 x LED, beyaz RGB
Aksesuarlar
Parçalar
soket başlı vidalar: 4 x M5 x 16, paslanmaz çelik
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: paslanmaz çelik