• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. O2I104

1D/2D kod okuyucuları

O2I104

O2IROS-G/D/RS232/E1/E2

1D/2D kod okuyucuları

O2I104

O2IROS-G/D/RS232/E1/E2

  • 1D ve 2D kodlarının yönelimden bağımsız okunması
  • 20 farklı kod türünü tanıma
  • Sensör içinde entegre kod karşılaştırma sistemi
  • Entegre lazer işaretçi ile ayarlanabilir
  • Sorunlu yüzeylere sahip uygulamalar için bölünebilir ışıklandırma
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: O2I304 Ürün karşılaştırması: O2I104 / O2I304 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
8 kutuplu soketler için kablo renkleri standard değildir. Not: Sensörün ve soketlerin bağlantı uçları (Teknik dökümana bakınız)
  • ce
  • ukca
  • cul
Ürün özellikleri
Işık kaynağı Kırmızı ışık
Görüntü çözünürlüğü [px] 640 x 480
Maks. okuma oranı [Hz] 20
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] 10
Çalışma gerilimi [V] 24 DC
Akım tüketimi [mA] 300
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Işık kaynağı Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm] 625
Görüntü sensörü CMOS görüntü sensörü siyah/beyaz
Tümleştirilmiş aydınlatma evet; (Kırmızı ışık: 625 nm 4 aydınlatma bölmeli PC işletim programı ile bireysel kontrol)
İşaretleme lazeri evet; (kırmızı; Lazer koruma sınıfı 2 DIN EN 60825-1)
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 2
Girişler
Tetikleme dahili; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı 2
Dijital çıktıların sayısı 2; (yapılandırılabilir)
Çıkış fonksiyonu 24 V PNP
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] 100
Kısa devre koruması evet
Aşırı yük koruması evet
İzleme aralığı
Görüntü alan boyutu [mm]
Çalışma aralığı Görüntülenen alan Küçük cisimleri algılayabilir Çözünürlük
75 15 x 11
100 20 x 15
200 40 x 30
400 80 x 60
1000 200 x 150
2000 400 x 300
Çalışma aralığı [mm] > 75
Görüntü çözünürlüğü [px] 640 x 480
Okunabilir kodlar ECC200; PDF-417; QR; Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; RSS-14; RSS-14 Truncated; RSS-14 Stacked; RSS-14 Stack Omnidirection; RSS Limited; RSS Expanded; RSS Expanded Stacked
Her yönden okuma evet
Görüntü düzlemine olan maks. eğim açısı [°] 45
Maks. okuma oranı [Hz] 20
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri 2 buton ve 10-parçalı gösterge aracılığı ile veya işletim yazılımlı PC / dizüstü bilgisayar aracılığı ile
Arabirimler
Haberleşme arayüzü Ethernet; RS232
R232 arabirim sayısı 1
Ethernet
Ethernet arabirimlerinin sayısı 1
İletim standardı 10Base-T; 100Base-TX
İletim oranı 10; 100
Protokol TCP/IP; UDP; EtherNet/IP
Fabrika ayarları
IP-Adresi: 192.168.0.79
Alt ağ maskesi: 255.255.255.0
Gateway IP-Adresi: 192.168.0.201
MAC-Adresi: Tip etiketine bakınız
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -10...50
Depolama sıcaklığı [°C] -40...85
Koruma IP 67
Testler / Onaylar
EMC
Radyasyon girişimi EN 61326
Gürültü bağışıklığı EN 61326
Şok dayanımı
IEC 60028-2-27
Titreşim dayanımı
IEC 60028-2-6
MTTF [yıl] 94
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 447
Boyutlar [mm] 60 x 42 x 59
Malzemeler Gövde: çinko döküm toz boya ile kaplı; ön mercekler: Cam; LED pencere: PC
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Fonksiyon 3 x LED, yeşil
Anahtarlama durumu 4 x LED, sarı
10 parçalı gösterge, 4-haneli
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel)
İşletim yazılımı
Montaj aksesuarları
Açıklamalar
Açıklamalar
besleme için cULus de "supply class 2" kaynak gerekir
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - Ethernet
Soketli: 1 x M12; kodlama: D
Elektriksel bağlantı - RS-232
Soketli: 1 x M12; kodlama: A