- Ürünler
- Görüntü işleme / Tanımlama
- Optik tanımlama
- Metin tanıma ve IO-Link özellikli çoklu kod okuyucu
- O2I402
1D/2D kod okuyucuları
O2I402
O2ICRDKG/E1/IO/EF/TB/W
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | RGBW |
---|---|
Görüntü çözünürlüğü [px] | 1280 x 960 |
Maks. okuma oranı [Hz] | 40 |
Uygulama
Sistem | Polarizasyon filtreli |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 400; (18 V tipik) |
Maks. akım tüketimi [mA] | 800; (18 V anahtarlama çıkışlarıyla hafıza çubuğu aktif) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | RGBW |
Dalga boyu [nm] | 625; 525; 453 |
Görüntü sensörü | CMOS görüntü sensörü siyah/beyaz |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 1; Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Girişler
Tetikleme | harici; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); dahili |
---|---|
Dijital girişlerin sayısı | 1 |
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Elektriksel yapı | PNP/NPN; (parametrelenebilir) |
Dijital çıktıların sayısı | 2; (yapılandırılabilir) |
Çıkış fonksiyonu | yapılandırılabilir |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 100 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Görüntü alan boyutu [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çalışma aralığı [mm] | > 15 | ||||||||||||||||||||||||
Görüntü çözünürlüğü [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||
Lens tipi | Geniş açı | ||||||||||||||||||||||||
Okunabilir kodlar | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||||||||
Kod kalitesinin esas aldığı değer |
|
||||||||||||||||||||||||
Okunabilen fontlar | Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print | ||||||||||||||||||||||||
Polarizasyon filtresi mevcut | evet | ||||||||||||||||||||||||
Her yönden okuma | evet | ||||||||||||||||||||||||
Görüntü düzlemine olan maks. eğim açısı [°] | 45 | ||||||||||||||||||||||||
Maks. okuma oranı [Hz] | 40 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | öğretme butonu; ifm Vision Assistant ile PC üzerinden |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Ethernet arabirimlerinin sayısı | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
İletim standardı | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
İletim oranı | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokol | TCP/IP | ||||
Fabrika ayarları |
|
||||
Kullanım tipi | Parametre ayarı |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...50 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...70 |
Maksimum bağıl nem [%] | 90; (yoğuşmasız) |
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 4000 |
Koruma | IP 65 |
Kirlilik derecesi | 3 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
Fotobiyolojik güvenlik | risk grubu 1; (EN 62471) | ||||
Elektriksel koruma |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 591,4 |
---|---|
Montaj şekli | vidalı montaj; (delik M4 x 7 mm) |
Boyutlar [mm] | 45 x 45 x 86 |
Malzemeler | Gövde: çinko döküm toz boya ile kaplı; ön mercekler: PMMA; LED pencere: PC; buton: POM |
Conta malzemesi | FKM |
Sıkıştırma torku [Nm] | 2,1 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İşletme parçaları |
|
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|