• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Görüntü işleme / Tanımlama
  3. Kameralar
  4. 3D kameralar
  5. O3DP01

3D kamera

O3DP01

O3DIRDKG/E1/GM/T/40/PDS

3D kamera

O3DP01

O3DIRDKG/E1/GM/T/40/PDS

  • ce
  • ukca
  • cul
Ürün özellikleri
3D Görüntü çözünürlüğü [px] 352 x 264
Diyafram açıklığı 3D [°] 40 x 30
Uygulama
Uygulama paletlerin algılanması
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2)
Akım tüketimi [mA] 420
Maks. akım tüketimi [mA] 1600
Güç tüketimi [W] 10
Koruma sınıfı III
Görüntü sensörü PMD 3D ToF-Chip
Tümleştirilmiş aydınlatma evet; (Kızılötesi: 850 nm görünmez radyasyon LED)
Anahtar açık tepe akımı [mA] 2400
İzleme aralığı
Çalışma aralığı [mm] 1000...2000
3D Görüntü çözünürlüğü [px] 352 x 264
Diyafram açıklığı 3D [°] 40 x 30
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri ifm Vision Assistant veya XML-RPC ile PC üzerinden
Arabirimler
Haberleşme arayüzü Ethernet
Ethernet
Ethernet arabirimlerinin sayısı 1
İletim standardı 10Base-T; 100Base-TX
İletim oranı 10; 100
Protokol TCP/IP
Fabrika ayarları
IP-Adresi: 192.168.0.69
Alt ağ maskesi: 255.255.255.0
Gateway IP-Adresi: 192.168.0.201
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -10...50
Depolama sıcaklığı [°C] -40...85
Koruma IP 65; IP 67
Harici ışıklara karşı maksimum bağışıklık [klx] 8; (azaltılmış ölçüm doğruluğu ve tekrarlanabilirliği ile: < 100)
Testler / Onaylar
EMC
DIN EN 61000-6-4 Radyasyon girişimi / endüstriyel ortamlarda
DIN EN 61000-6-2 Gürültü bağışıklığı / endüstriyel ortamlarda
Şok dayanımı
DIN EN 60068-2-27 50 g / (11 ms) tekrarlanmayan
DIN EN 60068-2-27 40 g / (6 ms) tekrarlayan
Titreşim dayanımı
DIN EN 60068-2-6 2 g / (10...150 Hz)
DIN EN 60068-2-64 2,3 g RMS / (10...500 Hz)
Fotobiyolojik güvenlik serbest grup; (DIN EN 62471)
Elektriksel koruma
DIN EN 61010-2-201 sadece PELV devreli üzerinden elektriksel besleme
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 774,55
Boyutlar [mm] 72 x 67,1 x 82,6
Malzemeler Gövde: Alüminyum pres döküm; ön mercekler: Gorilla Glass; Fonksiyon göstergesi: PA
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Fonksiyon 2 x LED, yeşil Ethernet Çalışma
Anahtarlama durumu 2 x LED, sarı OUT 1 OUT 2
Aksesuarlar
Parçalar
yaylı pullar
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - Ethernet
Soketli: 1 x M12; kodlama: D
Elektriksel bağlantı - Proses bağlantısı
Soketli: 1 x M12; kodlama: A
Diğer veriler
Görüntü alan boyutu
Ölçüm aralığı / mesafe [m] Boy [m] Genişlik [m]
0,50 0,26 0,35
1,00 0,52 0,69
2,00 1,04 1,39
3,00 1,56 2,08
4,00 2,08 2,78