3D kamera
O3DP03
O3DIRDKG/E1/GM/S/60/PDS
3D kamera
O3DP03
O3DIRDKG/E1/GM/S/60/PDS
Ürün özellikleri
3D Görüntü çözünürlüğü [px] | 352 x 264 |
---|---|
Diyafram açıklığı 3D [°] | 60 x 45 |
Uygulama
Uygulama | paletlerin algılanması |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 420 |
Maks. akım tüketimi [mA] | 1600 |
Güç tüketimi [W] | 10 |
Koruma sınıfı | III |
Görüntü sensörü | PMD 3D ToF-Chip |
Tümleştirilmiş aydınlatma | evet; (Kızılötesi: 850 nm görünmez radyasyon LED) |
Anahtar açık tepe akımı [mA] | 2400 |
İzleme aralığı
Çalışma aralığı [mm] | 1000...2000 |
---|---|
3D Görüntü çözünürlüğü [px] | 352 x 264 |
Diyafram açıklığı 3D [°] | 60 x 45 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | ifm Vision Assistant veya XML-RPC ile PC üzerinden |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | Ethernet |
---|
Ethernet arabirimlerinin sayısı | 1 | |||
---|---|---|---|---|
İletim standardı | 10Base-T; 100Base-TX | |||
İletim oranı | 10; 100 | |||
Protokol | TCP/IP | |||
Fabrika ayarları |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...50 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Koruma | IP 65; IP 67 |
Harici ışıklara karşı maksimum bağışıklık [klx] | 8; (azaltılmış ölçüm doğruluğu ve tekrarlanabilirliği ile: < 100) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
Fotobiyolojik güvenlik | serbest grup; (DIN EN 62471) | ||||
Elektriksel koruma |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 767,95 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 72 x 65 x 82,6 |
Malzemeler | Gövde: Alüminyum pres döküm; ön mercekler: Gorilla Glass; Fonksiyon göstergesi: PA |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Ethernet
Soketli: 1 x M12; kodlama: D |
Elektriksel bağlantı - Proses bağlantısı
Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
Diğer veriler
Görüntü alan boyutu
Ölçüm aralığı / mesafe [m] | Boy [m] | Genişlik [m] |
0,50 | 0,40 | 0,56 |
1,00 | 0,80 | 1,13 |
2,00 | 1,60 | 2,26 |
3,00 | 2,40 | 3,39 |
4,00 | 3,20 | 4,52 |