• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Fotoelektrik sensörler
  4. Tüm fotoelektrik sensörler
  5. O6H403

Geri plan bastırmalı cisimden yansımalı sensörler

O6H403

O6H-FNKG/5M

Geri plan bastırmalı cisimden yansımalı sensörler

O6H403

O6H-FNKG/5M

  • Metal işleme ve otomotiv endüstrisinde kullanılmak için sağlam paslanmaz çelik gövde
  • Yağ ve soğutuculara dayanıklı
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
  • Özellikle arka planı güçlü yansıtan girişim-bağışıklık ardalan baskılaması
  • Aralık ve çıkış işlevinin sezgisel ayarı
  • ce
  • ukca
  • cul
Ürün özellikleri
Işık kaynağı Kırmızı ışık
Gövde dikdörtgensel
Uygulama
Sistem Arka fon bastırmalı
Fonksiyon prensibi Cisimden yansımalı sensör
Uygulama makine parçaları üretim endüstrisinde kullanıma uygun
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC
Akım tüketimi [mA] 22; ((24 V))
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Işık kaynağı Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm] 633
Çıkışlar
Elektriksel yapı NPN
Çıkış fonksiyonu Işıkta açık/Karanlıkta açık; (seçilebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 100
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 1000
Kısa devre koruması evet
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
İzleme aralığı
Mesafe [mm] 2...200; (beyaz kağıt 200 x 200 mm)
Beyaz cisim (% 90 Geri yansıtma) [mm] 2...200
Gri cisim (% 18 Geri yansıtma) [mm] 4...200
Siyah cisim (% 6 Geri yansıtma) [mm] 8...200
Aralık ayarlanabilir evet
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] 8
Işık hüzmesinin boyutları maksimum mesafede
Arka fon bastırması mecvut evet
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...60
Koruma IP 65; IP 67; IP 68
Testler / Onaylar
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [yıl] 698
UL onayı
UL onay numarası E022
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 132,6
Gövde dikdörtgensel
Boyutlar [mm] 34,8 x 13 x 21
Malzemeler Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Plastik: PPSU; Conta: FKM
Mercek malzemesi
PMMA
Lens hizalaması Mercekleri yanda
Sıkıştırma torku [Nm] 1; (Vidalar)
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
Çalışma 1 x LED, yeşil
Açıklamalar
Açıklamalar
besleme için cULus de "supply class 2" kaynak gerekir
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Kablo: 5 m, PUR; 3 x 0,25 mm²
şemalar ve grafikler
a: Sensör
b: Cisim
c: Arka fon
x: mesafe sensör/nesne [mm]
y: min. mesafe nesne/arka plan [mm]
Doğruluk grafiği
x: mesafe sensör/nesne [mm]
y: min. mesafe nesne/arka plan [mm]
1 = Cisim siyah (%6 yansıtma) , Beyaz arka plan (%90 yansıtma)
2 = Cisim gri (18 % geriye dönme oranı) , Beyaz arka plan (%90 yansıtma)
3 = Cisim Beyaz (% 90 geriye dönme oranı) , Beyaz arka plan (%90 yansıtma)