• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Fotoelektrik sensörler
  4. Tüm fotoelektrik sensörler
  5. OG0028

Karşılıklı sensör vericisi

OG0028

OGS-OOOA

Karşılıklı sensör vericisi

OG0028

OGS-OOOA

  • Çok uzun menzil
  • Büyük AC / DC çalışma gerilimi aralığı
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
  • Çalışma durumunu kontrol etmek için LED gösterge
  • ce
  • ccc
  • ukca
Ürün özellikleri
Işık kaynağı kızılötesi
Gövde Diş yapısı
Uygulama
Fonksiyon prensibi Karşılıklı sensör
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] 47...63
Çalışma gerilimi [V] 20...250 AC/DC
Akım tüketimi [mA] < 5
Koruma sınıfı II
Işık kaynağı kızılötesi
Dalga boyu [nm] 880
Çıkışlar
Kısa devre koruması hayır
Aşırı yük koruması hayır
İzleme aralığı
Verici / Alıcı Verici
Algılama aralığı [m] < 15
Aralık ayarlanabilir hayır
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] 2000
Işık hüzmesinin boyutları maksimum mesafede
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80
Koruma IP 67
Testler / Onaylar
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Sınıf B
MTTF [yıl] 1662
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 120,9
Gövde Diş yapısı
Boyutlar [mm] M18 x 1 / L = 78,5
Diş tasarımı M18 x 1
Malzemeler PBT
Mercek malzemesi
PMMA
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Çalışma 1 x LED, yeşil
Aksesuarlar
Parçalar
montaj somunu: 2
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Kablo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²