• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Fotoelektrik sensörler
  4. Tüm fotoelektrik sensörler
  5. OGH509

Geri plan bastırmalı cisimden yansımalı sensörler

OGH509

OGH-CPKG/US100

Geri plan bastırmalı cisimden yansımalı sensörler

OGH509

OGH-CPKG/US100

  • Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten gövde
  • Hassas artalan baskılama
  • Duyarlılığın basmalı düğmeden sezgisel olarak ayarlanması
  • Geniş sabitleme unsuru yelpazesi
  • ce
  • ukca
  • cul
Ürün özellikleri
Işık kaynağı Kırmızı ışık
Gövde Diş yapısı
Uygulama
Sistem Arka fon bastırmalı
Fonksiyon prensibi Cisimden yansımalı sensör
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 10...36 DC; (cULus için "supply class 2")
Akım tüketimi [mA] 25
Koruma sınıfı II
Ters polarite koruması evet
Işık kaynağı Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm] 624
Çıkışlar
Elektriksel yapı PNP
Çıkış fonksiyonu eşlenik
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 150; (200 (...60 °C))
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 1000
Kısa devre koruması evet
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
Aşırı yük koruması evet
İzleme aralığı
Mesafe [mm] 15...300; (beyaz kağıt 200 x 200 mm 90 % geri yansıtma)
Beyaz cisim (% 90 Geri yansıtma) [mm] 15...300
Gri cisim (% 18 Geri yansıtma) [mm] 15...290
Siyah cisim (% 6 Geri yansıtma) [mm] 15...190
Aralık ayarlanabilir evet
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] 25
Işık hüzmesinin boyutları maksimum mesafede
Arka fon bastırması mecvut evet
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80
Koruma IP 67
Testler / Onaylar
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [yıl] 575
UL onayı
Ta -25...80 °C
Enclosure type Type 1
Güç kaynağı Class 2
Dosya numarası UL E174191
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 61,2
Gövde Diş yapısı
Boyutlar [mm] M18 x 1 / L = 72
Diş tasarımı M18 x 1
Malzemeler paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU
Mercek malzemesi
PMMA
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
Aksesuarlar
Parçalar
montaj somunu: 2
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A
şemalar ve grafikler
Doğruluk grafiği
x: mesafe sensör/nesne [mm]
y: min. mesafe nesne/arka plan [mm]
1 = Cisim siyah (%6 yansıtma) , Beyaz arka plan (%90 yansıtma)
2 = Cisim gri (18 % geriye dönme oranı) , Beyaz arka plan (%90 yansıtma)
3 = Cisim Beyaz (% 90 geriye dönme oranı) , Beyaz arka plan (%90 yansıtma)
a: Sensör
b: Cisim
c: Arka fon
x: mesafe sensör/nesne [mm]
y: min. mesafe nesne/arka plan [mm]