- Ürünler
- OGW202
Geri plan bastırmalı cisimden yansımalı sensörler
OGW202
OGWIHPKG/US/IO-LINK
Geri plan bastırmalı cisimden yansımalı sensörler
OGW202
OGWIHPKG/US/IO-LINK
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten gövde
- Hassas artalan baskılama
- Duyarlılığın potansiyometre aracılığıyla sezgisel olarak ayarlanması
- Hızlı ve kolay kurulum için çok çeşitli sabitleme bileşenleri
- Mükemmel fiyat / performans oranı
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | kızılötesi |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Uygulama
Sistem | Arka fon bastırmalı |
---|---|
Uygulama [m] | 0,025...2 |
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 30 |
Koruma sınıfı | III |
Ters kutuplama koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 300 |
Işık kaynağı | kızılötesi |
Dalga boyu [nm] | 940 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Işık var anahtarlaması |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
İzleme aralığı
Mesafe [mm] | 25...400 |
---|---|
Aralık ayarlanabilir | evet |
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 200 |
Işık hüzmesinin boyutları | maksimum mesafede |
Arka fon bastırması mecvut | evet |
Arka fon bastırmalı [m] | 2 |
Ölçüm / ayar aralığı
Örnekleme frekansı [Hz] | 10 |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Switching Signal Channel; Process Data Variable; Device Diagnosis; Tech Channel | ||||
SIO-Mod | evet | ||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 10 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...55 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Koruma | IP 65 |
Harici ışıklara karşı maksimum bağışıklık [klx] | 8 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazer koruma ile ilgili notlar |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 690 | ||||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 55,2 | |
---|---|---|
Gövde | Diş yapısı | |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Diş tasarımı | M18 x 1 | |
Malzemeler | Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); sensör yüzeyi: PMMA; ABS; kullanıcı arayüzü: TPE; montaj somunu: Pirinç beyaz bronz kaplamalı | |
Mercek malzemesi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||
---|---|---|---|
İşletme parçaları |
|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|
şemalar ve grafikler
|
|
---|
|
|
---|