Optik çatal sensör
OPL204
OPL-DPKG/US
Optik çatal sensör
OPL204
OPL-DPKG/US
- Hızlı ayarlar: Verici ve alıcıyı hizalamayı gerektirmez
- Tüm çatal genişliği boyunca hassas ve hassas ışık demeti
- Metal gövde bozulmayı azaltır
- Işık açma / karartma modu, döner anahtar ile seçilebilir
- Duyarlılığın potansiyometre aracılığıyla sezgisel olarak ayarlanması
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|
Uygulama
Sistem | Fonksiyon kontrol çıkışı |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...35 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 45 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 660 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | ışık yok anahtarlaması |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Fonksiyon kontrol çıkışı | evet |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 200 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...60 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 919 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 150 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 65 x 10 x 106 |
Kenar uzunluğu X [mm] | 54 |
Yan uzunluğu Y [mm] | 55 |
Sensör genişliği Z [mm] | 60,46 |
Malzemeler | Gövde: çinko döküm; Optik: Cam |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|