• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. OR0007

Reflektörden yansımalı sensör

OR0007

ORR/ORT-V/6M

Reflektörden yansımalı sensör

OR0007

ORR/ORT-V/6M

  • Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için az yer kaplayan gövde
  • Çok uzun menzil
  • Bir anahtarlama yükseltecine bağlantı için
  • Sabit ayarlar sayesinde hemen işletime hazır
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: OR0004 Ürün karşılaştırması: OR0007 / OR0004 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Işık kaynağı kızılötesi
Gövde dikdörtgensel
Uygulama
Fonksiyon prensibi Reflektörden yansımalı sensör
Elektriksel özellikleri
Anahtarlama amfikatörüne bağlantı evet
Anahtarlama amplifikatörleri Anahtarlama amfikatörüne bağlantı OV5012, OV0010
Işık kaynağı kızılötesi
Dalga boyu [nm] 950
Çıkışlar
Kısa devre koruması hayır
Aşırı yük koruması hayır
İzleme aralığı
Prizmatik reflektöre göre çalışma mesafesi [m] 0,3...1; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005)
Mesafe [mm] < 200; (beyaz kağıt 200 x 200 mm)
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -20...80
Koruma IP 67
Testler / Onaylar
EMC
EN 60947-5-2
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 0,141
Gövde dikdörtgensel
Malzemeler PPO değiştirilmiş
Lens hizalaması Mercekleri yanda
Aksesuarlar
Parçalar
Montaj parçası: 1, E20212
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Kablo: 6 m; 2 x 0,14 mm²