Video işleme birimi (VPU)
OVP810
OVPAA/R0/E0/E1/TX2NX/4GB
Video işleme birimi (VPU)
OVP810
OVPAA/R0/E0/E1/TX2NX/4GB
Uygulama
Uygulama | Endüstriyel görüntüleme |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Maks. akım tüketimi [mA] | 1100+n* (630/20) * FPS; n = kamera sayısı; FPS = kamera resim karesi hızı |
Güç tüketimi [W] | 10,8 +(n* (9,36/20) *FPS; tipik n = 3 ; voltaj ve güç kaynağı VPU tarafından sağlanır ve bu nedenle VPU veri sayfasında listelenmiştir. |
Arabirimler
CAN arabirimlerinin sayısı | 1 |
---|---|
Ethernet arabirimlerinin sayısı | 2 |
USB arabirimi sayısı | 2 |
Protokol | ücretsiz protokol |
---|
İletim standardı | 1GBase-T | ||||
---|---|---|---|---|---|
İletim oranı | 1000 MBit/s | ||||
Konektör tipi | RJ45 | ||||
Protokol | TCP/IP | ||||
Fabrika ayarları |
|
İletim standardı | FPD-Link | |
---|---|---|
Konektör tipi | HFM (Mini-FAKRA) | |
Arayüzlerle ilgili not |
|
Konektör tipi | Mini-USB; tip A |
---|---|
Versiyon | 2.0; 3.0 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...40 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Koruma | IP 50 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
Elektriksel koruma |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1256,52 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 126,5 x 29 x 180,4 |
Malzemeler | Gövde: Alüminyum |
Sıkıştırma torku [Nm] | < 5,5 |
Donanım
İşlemci | SOM: Nvidia Jetson TX2NX 4GB Module CPU: Dual-Core NVIDIA Denver 2 64-Bit CPU and Quad-Core Arm® Cortex®-A57 MPCore processor; GPU: 256-core NVIDIA Pascal™ architecture GPU |
---|---|
Çalışma belleği | 4GB 128-bit LPDDR4, 1600 MHz - 51.2 GB/s |
Ana depolama | 32GB eMMC 5.1 Flash (16GB for docker) |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Diğer veriler
Bağlantı
Port 0 | Port 1 | Port 2 | Port 3 | Port 4 | Port 5 | |
örnek: 1 | kamera 1 (3D) | kamera 2 (3D) | kamera 1 (2D) | kamera 2 (2D) | kamera 3 (3D) | kamera 4 (3D) |
örnek: 2 | kamera 1 (2D) | kamera 2 (2D) | kamera 1 (3D) | kamera 2 (3D) | kamera 3 (2D) | kamera 4 (2D) |
örnek: 3 | kamera 1 (3D) | kamera 2 (3D) | kamera 3 (3D) | kamera 4 (3D) | kamera 5 (3D) | kamera 6 (3D) |
örnek: 4 | kamera 1 (3D-VGA) | kamera 2 (3D-VGA) | kamera 3 (3D-VGA) | kamera 4 (3D-VGA) | - | - |
0 ve 1, 2 ve 3, 4 ve 5 portları aynı tip görüntü sensörüne atanmalıdır | |
kameraları bağlarken 38k ve VGA gibi farklı 3D görüntü sensör tiplerini dikkate alın | |
Açıklamalar: Belirli uygulamalar için gereken boş bellek hakkında daha fazla bilgi, aygıt yazılımına özel sürüm bilgilerinde (ifm.3d.com) bulunabilir. |