• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. PN7209

Ekranlı basınç sensörü

PN7209

PN-1-1BRBN14-QFRKG/US/ /

Ekranlı basınç sensörü

PN7209

PN-1-1BRBN14-QFRKG/US/ /

  • İki programlanabilir devre çıkışı
  • Aşırı yükleme koruması sayesinde uzun vadeli istikrar
  • 100 milyondan fazla basınç döngüsüne dayanıklı ürün ömrü
  • Kolayca okunabilen 4 basamaklı LED gösterge
  • Ülkeye özgü basınç birimleri seçilebilir
  • Buton veya IO-Link üzerinden parametre ayarı ile elverişli operasyon
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: PN7299 Ürün karşılaştırması: PN7209 / PN7299 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
  • ce
  • cul
  • iolink
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 2
Ölçme aralığı
-1...1 bar -1000...1000 mbar -14,5...14,5 psi
Proses bağlantısı dişli bağlantı 1/4" NPT dış dişli
Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar
Uygulama endüstriyel uygulamalar için
Ortam Sıvılar ve gazlar
Ortam sıcaklığı [°C] -25...80
Patlama basıncı
50000 mbar 725 psi
Dayanma basıncı
20000 mbar 290 psi
Basınç tipi bağıl basınç
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 18...36 DC; (SELV/PELV de)
Akım tüketimi [mA] < 50
Min. İzolasyon direnci [MΩ] 100; (500 V DC)
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Aşırı gerilim koruması evet; (< 40 V)
Açılışta gecikme süresi [s] 0,3
Dahili hata izleme (Watchdog) evet
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 2
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı 2
Çıkış sinyali anahtarlama sinyali; IO-Link; (yapılandırılabilir)
Elektriksel yapı PNP/NPN
Dijital çıktıların sayısı 2
Çıkış fonksiyonu Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 250
Anahtarlama frekansı DC [Hz] < 170
Kısa devre koruması evet
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı
-1...1 bar -1000...1000 mbar -14,5...14,5 psi
Anahtar açma noktası SP
-970...1000 mbar -14...14,4 psi
Anahtar kapama noktası rP
-980...990 mbar -14,2...14,2 psi
Ayar adımları
10 mbar 0,2 psi
Fabrika ayarı
SP1 = -7,2 psi rP1 = -7,8 psi
SP2 = 7,2 psi rP2 = 6,8 psi
Doğruluk / sapma
Anahtarlama noktasının doğruluğu [aralığın % si] < ± 0,5
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] < ± 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K)
Karakteristik sapma [aralığın % si] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = En iyi düz çizgi (Minimum ayar); LS = limit değer ayarı)
Histerezis sapma [aralığın % si] < ± 0,25
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] < ± 0,05; (6 ayda bir)
Sıcaklık katsayısı sıfır noktası [10 K başına sapma aralığının % si] 0,2; (-20...80 °C)
Sıcaklık katsayısı kayması [10 K başına sapma aralığının % si] 0,2; (-20...80 °C)
Tepki süresi
Ayarlanabilir zaman gecikmesi dS, dr [s] 0; 0,2...50
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri histerezis / pencere fonksiyonu; Normalde açık / kapalı; Teşhis fonksiyonu; anahtarlama mantığı; açmada / kapatmada gecikme; sönümleme; Gösterge ünitesi
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
Profil Yok
SIO-Mod evet
Gerekli ana bağlantı noktası türü A
İşlem verileri analog 1
İşlem verileri ikilik sistem (binary) 2
Min. işlem döngü süresi [ms] 2,3
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
default 333
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -20...80
Depolama sıcaklığı [°C] -40...100
Koruma IP 65
Testler / Onaylar
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Şok dayanımı
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Titreşim dayanımı
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [yıl] 219
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 265,5
Malzemeler paslanmaz çelik (1.4301 / 304); paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Malzeme (ıslak parçalar) paslanmaz çelik (1.4305 / 303); Seramik; FKM
Min. basınç dalgalanması 100 Milyon
Proses bağlantısı dişli bağlantı 1/4" NPT dış dişli
Entegre sınırlayıcı parça hayır (sonradan takılabilir)
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Gösterge ünitesi 4 x LED, yeşil
Anahtarlama durumu 2 x LED, sarı
Fonksiyon göstergesi sayısal gösterge, 4-haneli
Ölçülmüş değerler sayısal gösterge, 4-haneli
Gösterge ünitesi mbar; kPa; psi; inHg
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı