• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Basınç sensörleri / Vakum sensörleri
  4. Pnömatikler için göstergeli kompakt gövde
  5. PQ3834

Pnömatikler için basınç sensörü

PQ3834

PQ-010-KHR18-KFPKG/AS/

Pnömatikler için basınç sensörü

PQ3834

PQ-010-KHR18-KFPKG/AS/

  • Pnömatik ve basınçlı hava sistemlerinde sistem basıncının güvenilir izlenmesi
  • Çok yüksek basınç ve vakum direnci
  • Açıkça görülebilen eğimli LED gösterge
  • Kabul edilebilir aralığı açıkça tanımlamak için kırmızı / yeşil ekran
  • Programlanabilir devre çıkışı ve analog çıkış ile
  • Buton veya IO-Link üzerinden parametre ayarı ile elverişli operasyon
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1
Ölçme aralığı
-1...10 bar -15...145 psi -30...296 inHg -100...1000 kPa
Proses bağlantısı dişli bağlantı G 1/8 İç diş İç diş:M5
Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar
Uygulama endüstriyel uygulamalar için
Şartlı kullanım için uygundur istek üzerine diğer ortamlar
Ortam sıcaklığı [°C] 0...60
Patlama basıncı
30 bar 435 psi 886 inHg 3000 kPa
Min. patlama basıncı üzerinde notlar
ikinci bir basınç bağlantısında maks. aşırı basınç: 12 bar / 1200 kPa / 174 PSI / 354,4 inHg / 1,2 MPa
Dayanma basıncı
20 bar 290 psi 591 inHg 2000 kPa
Vakum dayanımı [mbar] -1000
Basınç tipi bağıl basınç; Fark basıncı; vakum
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 18...32 DC; (SELV/PELV de)
Akım tüketimi [mA] < 50
Min. İzolasyon direnci [MΩ] 100; (500 V DC)
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Aşırı gerilim koruması evet; (< 40 V)
Açılışta gecikme süresi [s] 0,5
Dahili hata izleme (Watchdog) evet
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı 2
Çıkış sinyali anahtarlama sinyali; analog sinyal; IO-Link; (yapılandırılabilir)
Elektriksel yapı PNP
Dijital çıktıların sayısı 1
Çıkış fonksiyonu Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 100
Anahtarlama frekansı DC [Hz] < 100
Analog çıkışların sayısı 1
Analog akım çıkışı [mA] 4...20
Maks. Yük [Ω] 500
Kısa devre koruması evet
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı
-1...10 bar -15...145 psi -30...296 inHg -100...1000 kPa
Anahtar açma noktası SP
-0,9...10 bar -13...145 psi -26...296 inHg -90...1000 kPa
Anahtar kapama noktası rP
-0,95...9,95 bar -14...144 psi -28...294 inHg -95...995 kPa
Ayar adımları
0,05 bar 1 psi 2 inHg 5 kPa
Doğruluk / sapma
Anahtarlama noktasının doğruluğu [aralığın % si] < ± 0,5
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] < ± 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K)
Karakteristik sapma [aralığın % si] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = En iyi düz çizgi (Minimum ayar); LS = limit değer ayarı)
Histerezis sapma [aralığın % si] < ± 0,25
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] < ± 0,05; (6 ayda bir)
Sıcaklık katsayısı sıfır noktası [10 K başına sapma aralığının % si] 0,2; (0...60 °C)
Sıcaklık katsayısı kayması [10 K başına sapma aralığının % si] 0,2; (0...60 °C)
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [ms] < 6
Ayarlanabilir zaman gecikmesi dS, dr [s] 0; 0,002...5
Analog çıkış anlık cevap zamanı [ms] 6
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri histerezis / pencere fonksiyonu; Normalde açık / kapalı; Analog çıkış; IO-Link; anahtarlama mantığı; açmada / kapatmada gecikme; sönümleme; Gösterge ünitesi
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
SDCI standart IEC 61131-9 FDIS
Profil Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
SIO-Mod evet
Gerekli ana bağlantı noktası türü A
İşlem verileri analog 1
İşlem verileri ikilik sistem (binary) 2
Min. işlem döngü süresi [ms] 2,3
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
default 367
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] 0...70
Depolama sıcaklığı [°C] -25...85
Koruma IP 65
Testler / Onaylar
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Şok dayanımı
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Titreşim dayanımı
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [yıl] 437
Basınçlı ekipman direktifi Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 87
Malzemeler PBT; FKM; Polyester
Malzeme (ıslak parçalar) Pirinç; FKM; Silisyum; PBT
Min. basınç dalgalanması 50 Milyon
Proses bağlantısı dişli bağlantı G 1/8 İç diş İç diş:M5
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Gösterge ünitesi 4 x LED, yeşil
Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
Fonksiyon göstergesi sayısal gösterge, 4-haneli
Ölçülmüş değerler sayısal gösterge, 4-haneli
Gösterge ünitesi bar; kPa; psi; inHg
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Soketli: 1 x M8; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı