• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Basınç sensörleri / Vakum sensörleri
  4. Daldırılabilir basınç transmitterleri
  5. PS3208

Hidrostatik Seviye probu

PS3208

SUBMERSIBLE 0,25BAR 5M PUR CABLE

Hidrostatik Seviye probu

PS3208

SUBMERSIBLE 0,25BAR 5M PUR CABLE

  • Düşük maliyetli, basit seviye ölçümü
  • Dahili havalandırma kablosu üzerinden basınç dengelemesi
  • İki telli akım döngüsü olarak çalıştırıldığında azaltılmış kablo bağlantı karmaşıklığı
  • Yüksek genel duyarlılık ve uzun vadeli sağlamlık
  • Yüksek hava girişine dayanıklı, sağlam paslanmaz çelik gövde
  • ce
  • ukca
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı Analog çıkışların sayısı: 1
Ölçme aralığı
0...0,25 bar 0...250 mbar 0...3,63 psi 0...100,4 inH2O 0...25 kPa
Uygulama
Dizayn basınç kompanzasyonu için kılcal boru ile
Uygulama endüstriyel uygulamalar için
Ortam Sıvılar
Ortam sıcaklığı [°C] -10...50
Patlama basıncı
2,4 bar 35 psi 240 kPa
Dayanma basıncı
2 bar 29 psi 200 kPa
Basınç tipi bağıl basınç
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Ölçme ilkesi hidrostatik
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Analog çıkışların sayısı: 1
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı 1
Çıkış sinyali analog sinyal
Analog çıkışların sayısı 1
Analog akım çıkışı [mA] 4...20
Maks. Yük [Ω] 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA)
Kısa devre koruması evet
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı
0...0,25 bar 0...250 mbar 0...3,63 psi 0...100,4 inH2O 0...25 kPa
Doğruluk / sapma
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] < 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K)
Karakteristik sapma [aralığın % si] < 0,5 (BFSL) / 1; (Lineerlik, sıfır ve sapma hatası)
Lineer sapma [aralığın % si] < 0,2 (BFSL)
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] < 0,2; (yılda bir)
Sıcaklık katsayısı sıfır noktası [10 K başına sapma aralığının % si] < ± 0,2; (0...50 °C)
Sıcaklık katsayısı kayması [10 K başına sapma aralığının % si] < ± 0,2; (0...50 °C)
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -10...50
Depolama sıcaklığı [°C] -30...80
Koruma IP 68
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] 403
Basınçlı ekipman direktifi Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 553,6
Malzemeler paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ); PA
anzeigen-bedienelemente
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Kablo: 5 m, PUR, Ø 7,5 mm; Damar izalasyonu:, PVC