• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. IIoT çözümleri
  3. moneo
  4. Tesis içi moneo
  5. QVA200

Görselleştirme ortamında moneo çalışma lisansı

QVA200

moneo vAppliance License

Görselleştirme ortamında moneo çalışma lisansı

QVA200

moneo vAppliance License

  • moneo' nun çalışabilmesi için var olan, yaygın kullanılan IT yapılarının kullanılabilmesi
  • Güncelleştirme, yedekleme ve destek gibi IT bakımları için bütünleştirilmiş fonksiyonlar
  • moneo yazılımının hızlı şekilde sağlanması ve uygulanması
Uygulama
Uygulama
Moneo yazılımını mevcut bir IT altyapısında çalıştırmak için sanal cihaz
ön kurulumlu moneo yazılımı
uygulama bakımı için sistem yönetimi dahildir
Konfigürasyon
.OVF dosyasının görselleştirme ortamına entegre edilmesi ve arkasından gelen AMS (cihaz yönetim sistemi) kurulumu
Uygunluk
VMware vSphere 7.0 veya daha üst sürümler
Microsoft Hyper-V 2019 veya daha üst sürüm
Bağlanabilirlik
sensörler ve IT ağları için arayüzler
Bakım ve destek
sonraki yılın sonuna kadar bakım ve destek dahil
Yazılım / Programlama
Dil İngilizce
Veri taşıyıcı indirme
Lisans tipi tek lisans
Lisans sınıfı tam versiyon
Sistem gereksinimleri
Min. CPU çevrim 1,8 GHz
CPU çekirdeklerinin min. sayısı 4
Min. RAM 8 GB
Min. grafik çözünürlüğü 1920 x 1080
Ağ kartı 2 x Ethernet 1 Gbit
Ağ protokolü Ethernet TCP/IP
İşletim sistemi VMware vSphere 7.0; Microsoft Hyper-V 2019; (veya daha üst sürümler)
Web tarayıcı Google Chrome; Mozilla Firefox; (desteklenen sürümler: son sürüm notlarına bakınız)
Açıklamalar
Açıklamalar
moneo ürünlerinin çalışması için gereken lisanslar ayrıca sipariş edilmelidir