analog 13 bit çok turlu 0...10 V çıkışlı enkoder
RMU200
RMU06SVU513--bANU
analog 13 bit çok turlu 0...10 V çıkışlı enkoder
RMU200
RMU06SVU513--bANU
- Hassas konum ve hız ölçümü, açısal ve doğrusal ölçümler için
- 13 bit çözünürlüklü 0-10 V analog çıkış
- Pin bağlantı üzerinden yapılandırılabilir ölçme aralığı
- Aralığın ölçeklenmesi aşıldığında / erişilemediğinde ölü bölge gösterimi
- Manyetik algılama prensibi sayesinde yüksek şok ve titreşim direnci
Ürün özellikleri
Çözünürlük | 8192 adımlar; 16 devir ; 17 Bit |
---|---|
Mil tasarımı | yarı mil |
Mil çapı [mm] | 6 |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | mutlak |
---|---|
Algılama sistemi | manyetik |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 8...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 150 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 500 |
Yatışma süresi [ms] | 32 |
Maks. devir(elektriksel) [U/min] | 12000 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Analog çıkışların sayısı | 1 |
---|---|
Analog voltaj çıkışı [V] | 0...10 |
Min. yük direnci [Ω] | 5000 |
Kısa devre koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Çözünürlük | 8192 adımlar; 16 devir ; 17 Bit |
---|
Doğruluk / sapma
Doğruluk | 10 V ± 10 mV; (Doğruluk INL: ± 0,1) |
---|---|
Lineer sapma | ± 0,15 % FSO |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | başlangıç noktası; son pozisyon; merkez pozisyon |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Maksimum bağıl nem [%] | 95; (yoğunlaşmaya izin verilmez) |
Koruma | IP 65; (gövdede: IP67) |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
||
MTTF [yıl] | 258 | ||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 347,5 | |
---|---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 58 / L = 63,5 | |
Malzemeler | Flanş: Alüminyum; Gövde: paslanmaz çelik (1,4521 / 444) | |
Maksimum devir, mekanik [U/min] | 12000 | |
Maks. başlangıç torku [Nm] | 1 | |
Referans sıcaklığı torku [°C] | 20 | |
Mil tasarımı | yarı mil | |
Mil çapı [mm] | 6 | |
Mil malzemesi |
|
|
Maks. şaft yükü, eksene paralel (milin uç noktasında) [N] | 40 | |
Maks. şaft yükü, eksene dik (milin uç noktasında) [N] | 60 | |
Sabitleme parçası | Senkro flanş |
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, merkezsel, eksenel olarakta kullanılabilir; kodlama: A; Kalıplı gövde: paslanmaz çelik (1,4401 / 316); Maksimum kablo uzunluğu: 100 m |