- Ürünler
- SI1000
Akış monitörü
SI1000
SID10ADBFPKG/US-100-IPF
Akış monitörü
SI1000
SID10ADBFPKG/US-100-IPF
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: SI5000 veya SI5010 Ürün karşılaştırması: SI1000 / SI5000 / SI5010 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Not: SI5000 için dayanma basıncı = 30 bar
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1 |
---|---|
Proses bağlantısı | dişli bağlantı M18 x 1,5 İç diş |
Uygulama
Ortam | Sıvılar; Gazlar |
---|---|
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Dayanma basıncı [bar] | 300 |
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20...36 DC; (SELV/PELV de) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 80 |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 15; (optik gösterim) |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 1 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali |
Elektriksel yapı | PNP |
Dijital çıktıların sayısı | 1 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 400 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ayar aralığı [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 3...60 |
Ayar aralığı [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 200...800 |
Doğruluk / sapma
Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min] | 300 |
---|
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 1...10 |
---|
Cevap verme zamanı [s] | 1...10 |
---|
Cevap verme zamanı [s] | 1...10 |
---|
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | buton |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 254,8 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 60,5 x 42 x 109 |
Malzemeler | PBT-GF20 |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); O-Ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı M18 x 1,5 İç diş |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|