• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Akış sensörleri / akış ölçerler
  4. Hava akış sensörleri
  5. SL5204

Hava akış monitörü

SL5204

SLG23XEE40KG/2M

Hava akış monitörü

SL5204

SLG23XEE40KG/2M

  • Güvenilir hava akışı izleme
  • Bina otomasyonunda havalandırma sistemlerinde kullanım için
  • Sensörün daldırma derinliğinin kullanıcı dostu olması
  • Hassas analog çıkış
  • ce
  • ukca
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı Analog çıkışların sayısı: 1
Proses bağlantısı Ø 23 mm
Uygulama
Ortam sıcaklığı [°C] 20...40
Dayanma basıncı [bar] 1
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] -10...10
Çalışma gerilimi [V] 24 DC
Akım tüketimi [mA] < 35
Min. İzolasyon direnci [MΩ] 100; (500 V DC)
Açılışta gecikme süresi [s] 90
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Analog çıkışların sayısı: 1
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı 1
Çıkış sinyali analog sinyal
Analog çıkışların sayısı 1
Analog voltaj çıkışı [V] 0...10
Ölçüm / ayar aralığı
Akış aralığı [cm/s] 200...3000
Akış aralığı ile ilgili not
= 1...10 V
Doğruluk / sapma
Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min] 1
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -10...40
Depolama sıcaklığı [°C] -25...85
Koruma IP 65
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] 727
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 195
Boyutlar [mm] Ø 23 / L = 142
Malzemeler Gövde: PBT; sensör yüzeyi: Titanyum
Malzeme (ıslak parçalar) PBT; Titanyum
Proses bağlantısı Ø 23 mm
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Çalışma LED, yeşil
Aksesuarlar
Parçalar
Montaj kelepçesi: 1, E40048
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Kablo: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC