Manyetik indüktif akış sensörü
SMF621
SMG80KGFFRKG/USD
Manyetik indüktif akış sensörü
SMF621
SMG80KGFFRKG/USD
- Gıda ve içecek endüstrileri için manyetik-indüktif akış sensörü (SMF serisi)
- Ölçülen değişkenler: akış hızı, toplam hacim, sıcaklık, iletkenlik ve sıvı algılama
- Uygulama tabanlı menü ve rehberli kurulum ve hijyenik basma düğmeleri sayesinde kurulumu kolaydır
- Besleme gerilimi ve çıkış sinyallerini bir M12 bağlantısı üzerinden birleştirerek daha az kablolama
- Vibrasyon ve şok direncini arttıran gövde tasarımı
Ürün özellikleri
Ölçme aralığı |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Nominal çap | DN80 (3“) | ||||
Proses bağlantısı | ifm'ye özel cihaz flanşı |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar | ||
---|---|---|---|
Uygulama | gıda ve içecek endüstrisi | ||
Ortam | İletken sıvılar; Su; su bazlı ortamlar | ||
Ortamla ilgili not |
|
||
Ortam sıcaklığı [°C] | -20...150 | ||
Ortam sıcaklığı [°F] | -4...302 | ||
Patlama basıncı |
|
||
Dayanma basıncı |
|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...32 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 250; (24V) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | < 5 |
Ölçme ilkesi | manyetik-indüktif |
Girişler / Çıkışlar
Toplam giriş ve çıkış sayısı | 2 |
---|
Girişler
Girişler |
|
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Çıkış sinyali |
|
||||
Elektriksel yapı | PNP/NPN | ||||
Pals çıkışı | Akış ölçer | ||||
Kısa devre koruması | evet | ||||
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama | ||||
Aşırı yük koruması | evet |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
---|---|
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20; (skalierbar) |
Maks. Yük [Ω] | 500 |
Analog çıkışın çözünürlüğü | 0.38 µA |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 0...10000 |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Gösterge aralığı |
|
||||
Çözünürlük |
|
||||
Fabrika ayarı ile ilgili not |
|
||||
Analog çıkış başlangıç nok. ASP |
|
||||
Analog çıkış bitiş nok. AEP |
|
||||
Düşük akış kesme LFC |
|
||||
Pals uzunluğu [s] | 0,002...2 | ||||
Pals değeri | 0,001...99990000 I |
Ölçme aralığı [°C] | -20...150 |
---|---|
Ölçme aralığı [°F] | -4...302 |
Gösterge aralığı [°C] | -20...150 |
Gösterge aralığı [°F] | -4...302 |
Çözünürlük [°C] | 0,01 |
Çözünürlük [°F] | 0,1 |
Analog çıkış başlangıç nok. [°C] | -20...116 |
Analog çıkış başlangıç nok. [°F] | -4...240,8 |
Analog çıkış üst değeri [°C] | 14...150 |
Analog çıkış üst değeri [°F] | 57,2...302 |
Ölçme aralığı [µS/cm] | 100...100000 |
---|---|
Gösterge aralığı [µS/cm] | 0...100000 |
Çözünürlük [µS/cm] | 1 |
Analog çıkış başlangıç nok. [µS/cm] | 0...80000 |
Analog çıkış üst değeri [µS/cm] | 20000...100000 |
Doğruluk / sapma
Doğruluk (ölçüm aralığında) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tekrarlanabilirlik | 0,1% MW |
Doğruluk [K] | ± 1 |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [K] | ± 0,5 |
Doğruluk (ölçüm aralığında) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tekrarlanabilirlik | ± 5% MW |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | < 0,3 |
---|---|
Sönümleme proses değeri dAP [s] | 0...5 |
Cevap verme zamanı [s] | < 3; (Akış hızı: ≥ 0,5m/s) |
---|
Cevap verme zamanı [s] | < 2 |
---|
Yazılım / Programlama
Teşhis fonksiyonları | akış yönü algılama; sıvı algılama |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link Revizyonu | 1.1.3 | ||||||||||||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||||||||||||
Profil |
|
||||||||||||||
SIO-Mod | evet | ||||||||||||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||||||||||||
İşlem verileri analog | 6 | ||||||||||||||
İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 8 | ||||||||||||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 1,9 | ||||||||||||||
IO-Link proses verisi (döngüsel) |
|
||||||||||||||
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) | akış yönü algılama; Toplama fonksiyonu; Speicher; çalışma saati sayacı; dahili sıcaklık; simülasyonu fonksiyonu |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...65 |
---|---|
Çalışma sıcaklığı [°F] | -4...149 |
Depolama sıcaklığı [°C] | -20...80 |
Depolama sıcaklığı [°F] | -4...176 |
Koruma | IP 67; IP 69 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||
Titreşim dayanımı |
|
||
Basınçlı ekipman direktifi | Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 7900 |
---|---|
Dahili boru uzunluğu | 5 x DN |
Çıkış boru uzunluğu | 2 x DN |
Malzemeler | Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Flanş: paslanmaz çelik (1.4301 / 304); elektronik aksesuarı: paslanmaz çelik (1.4301 / 304); elektronikler: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Gösterge: Polysulfan; Gösterge-Conta: FKM; LED Halka: PP |
Malzeme (ıslak parçalar) | Parça boru: PFA; elektrotlar: paslanmaz çelik (1.4435 / 316L) |
Nominal çap | DN80 (3“) |
Proses bağlantısı | ifm'ye özel cihaz flanşı |
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | ≤ 0,4 μm |
Gösterge / Kontroller
Fabrika ayarı | gpm; °F; μS/cm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gösterge |
|
||||||||
Gösterge ünitesi | l/min; l/h; hl/min; hl/h; m³/min; m³/h; m/s; gpm; gph; bbl/min; bbl/h; ft/s; °C; °F; μS/cm; S/m; ms/cm | ||||||||
Dil | Almanca; İngilizce; İspanyolca; Fransızca; İtalyanca; Japonca; Korece; Portekizce; Çince | ||||||||
İşletme parçaları |
|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|