Vida bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü
TS285A
TS-200KLKM08..../3D/3G
Vida bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü
TS285A
TS-200KLKM08..../3D/3G
- Makine yüzeylerinde hassas ısı ölçümü için
- Tehlikeli alanlardaki uygulamalar için
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için az yer kaplayan gövde
- Isı ölçüm aralığının tamamında yüksek hassasiyet
Ürün özellikleri
Ölçme aralığı |
|
||
---|---|---|---|
Proses bağlantısı | dişli bağlantı M8 dış dişli |
Uygulama
Ölçme elemanı | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf A; Çalışma akımı en fazla 10 mA) |
---|---|
Montaj | Katı cisimlere bağlantı için sensör |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 6 DC |
---|---|
Yalıtım derecelendirmesi [V] | 2500; (sensör gövdesi ve içi arasındaki yalıtım) |
Koruma sınıfı | III |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
||
---|---|---|---|
Ölçüm aralığı hakkında |
|
Doğruluk / sapma
Doğruluk [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Tepki süresi
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | 8 / 20; (su için (70 °C; 0,04 m/s)) |
---|
Çalışma Koşulları
Koruma | IP 67 |
---|
Testler / Onaylar
ATEX onaylı |
|
---|---|
|
|
MTTF [yıl] | 14269,4 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 111,05 |
---|---|
Gövde | vidalı sensör |
Boyutlar [mm] | M8 |
Diş tasarımı | M8 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı M8 dış dişli |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, Silikon; 4 x 0,34 mm² |
---|