• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Titreşim sensörü
  4. İvmeölçerler
  5. VSA001

İvme ölçer

VSA001

VIBRATION SENSOR

İvme ölçer

VSA001

VIBRATION SENSOR

  • Makine ve donanımların güvenilir titreşim tespiti için
  • Titreşim sensörlerinin diyagnostik elektronik donanımlarına bağlantısı için
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için büyük işletim ısısı aralığı ve yüksek koruma derecelendirmesi
  • Yüksek mekanik aşırı yükleme koruması ve az yer kaplayan, paslanmaz çelik gövde
  • Çok iyi tekrarlanabilirlik ve düşük doğrusallıktan sapma
  • ce
  • ukca
  • cul
Ürün özellikleri
Titreşim ölçüm aralığı [g] -25...25
Frekans aralığı [Hz] 1...6000
Ölçme ilkesi kapasitif
Uygulama
Dizayn harici teşhis elektroniğine bağlantı için VSE
Uygulama titreşim algılama
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 7,2...10,8 DC
Akım tüketimi [mA] < 15
Min. İzolasyon direnci [MΩ] 100; (500 V DC)
Koruma sınıfı III
Ters kutuplama koruması evet
Sensör tipi mikroelektromekanik sistem (MEMS)
Çıkışlar
Analog akım çıkışı [mA] 0...10
Maks. Yük [Ω] 300
Ölçüm / ayar aralığı
Titreşim ölçüm aralığı [g] -25...25
Frekans aralığı [Hz] 1...6000
Ölçme ilkesi kapasitif
Hassasiyet [µA/g] 142
Ölçülen eksenlerin sayısı 1
Doğruluk / sapma
Lineer sapma 0,2 %
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -30...125
Çalışma sıcaklığı hakkında
cULus: < 85 °C
Depolama sıcaklığı [°C] -30...125
Koruma IP 67; IP 68; IP 69K
Testler / Onaylar
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Şok dayanımı
DIN EN 60068-2-27 50 g 11 ms
500 g 1 ms
Titreşim dayanımı
DIN EN 60068-2-6 20 g / 10 ... 2000 Hz
MTTF [yıl] 1701
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 50
Montaj şekli M8 x 1,25
Malzemeler Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Sıkıştırma torku [Nm] 8
Mechanische Überlastfestigkeit [g] 500
Aksesuarlar
Parçalar
rondela, konik
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Maksimum kablo uzunluğu: 250 m