İvme ölçer
VSM104
VIBRATION SENSOR
İvme ölçer
VSM104
VIBRATION SENSOR
- Makine ve fabrikalarda 3 ölçüm ekseninde (x, y ve z) güvenilir titreşim algılama için
- Titreşim sensörlerinin diyagnostik elektronik donanımlarına bağlantısı için
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Yüksek mekanik aşırı yükleme koruması ve az yer kaplayan, paslanmaz çelik gövde
- IEPE arayüzü sayesinde yaygın kullanım
Ürün özellikleri
Titreşim ölçüm aralığı [g] | -40...40 |
---|---|
Frekans aralığı [Hz] | 0...4500 |
Ölçme ilkesi | kapasitif |
Uygulama
Sistem | ekranlı kablo; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|
Elektriksel özellikleri
Bias gerilim DC [V] | 11...16 |
---|---|
Çalışma akımı [mA] | 4...6 |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters kutuplama koruması | evet |
Sensör tipi | mikroelektromekanik sistem (MEMS) |
Ölçüm / ayar aralığı
Titreşim ölçüm aralığı [g] | -40...40 |
---|---|
Frekans aralığı [Hz] | 0...4500 |
Ölçme ilkesi | kapasitif |
Maks. enine duyarlılık [%] | 5 |
Ölçülen eksenlerin sayısı | 3 |
Doğruluk / sapma
Doğruluk | 0...3 kHz: +/- 10 % 3...4,5 kHz: 3 dB |
---|---|
Ölçme hassasiyeti | 100 mV/g |
Lineer sapma [aralığın % si] | 2 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...85 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -30...100 |
Koruma | IP 67; IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
MTTF [yıl] | 529 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 427,6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Montaj şekli | montaj vidası | ||||
Boyutlar [mm] | 26,2 x 47,3 x 11,6 | ||||
Malzemeler | Gövde: paslanmaz çelik (1,4404 / 444) | ||||
Sıkıştırma torku [Nm] | 3,5 | ||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 10 m, PUR, Ø 4,9 mm, ekranlı; Maksimum kablo uzunluğu: 250 m; Ekran (gövdeye bağlantılı); 5 x 0,14 mm² |