• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Titreşim sensörü
  4. Titreşim sensörleri ve transmitterleri
  5. VWV001

kablosuz titreşim sensörü

VWV001

VIBRATION SENSOR WIRELESS

kablosuz titreşim sensörü

VWV001

VIBRATION SENSOR WIRELESS

  • Tüm titreşimin DIN ISO 10816 ya göre güvenilir şekilde ve aralıklı izlenmesi
  • Pille çalışma ve radyo haberleşme sayesinde hızlı entegrasyon
  • Kablosuz titreşim sensörleri için ağ geçidi ile haberleşme
  • Ağ geçidine kadar iç içe geçmiş akıllı radyo ağları
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
  • ce
  • ukca
  • fcc
Ürün özellikleri
Titreşim ölçüm aralığı [g] -16...16
Titreşim ölçüm aralığı [mm/s] 0...25
Frekans aralığı [Hz] 10...1000
Uygulama
Uygulama ISO 10816 standartlarında titreşim sensörü
Radyo onayı ABD; Kanada; EU/RED; Avusturalya; Brezilya
Radio onayı üzerine not
European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) listesindeki ülkeler “Yüklemeler” bölümünde bulunabilir.
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 3,6 DC; (lityum tiyonil klorür pil; pil ömrü: > 4 yıl pil değiştirilemez)
Koruma sınıfı III
Sensör tipi mikroelektromekanik sistem (MEMS)
Ölçüm / ayar aralığı
Titreşim ölçüm aralığı [g] -16...16
Titreşim ölçüm aralığı [mm/s] 0...25
Frekans aralığı [Hz] 10...1000
Ölçülen eksenlerin sayısı 1
Sıcaklık ölçümü
Ölçme aralığı [°C] -30...80
Çözünürlük [°C] 0,1
Doğruluk / sapma
Doğruluk ≤ 10 %
Lineer sapma ≤ 10 %
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri MQTT
Arabirimler
Frekans bandı 2,4 GHz ISM
Algılama aralığı < 25 m
Güvenlik standardı AES-128
Protokol tescilli
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -30...80
Çalışma sıcaklığı hakkında
-20...55 °C maksimum pil ömrü için önerilen sıcaklık
Depolama sıcaklığı [°C] -30...80
Koruma IP 68
Testler / Onaylar
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 301489-1
DIN EN 301489-17
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 177,1
Montaj şekli Sabitleme vidası; (M8)
Malzemeler Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); polietilen
Sıkıştırma torku [Nm] 8
Aksesuarlar
Parçalar
Montaj adaptörü
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet