• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Titreşim sensörü
  4. Aksesuarlar
  5. ZB0929

kablosuz titreşim sensörleri için ağ geçidi

ZB0929

VIBRATION WIRELESS GATEWAY IP20

kablosuz titreşim sensörleri için ağ geçidi

ZB0929

VIBRATION WIRELESS GATEWAY IP20

  • Kablosuz titreşim sensörleriyle haberleşme için
  • Web arayüzü ile bütünleştirilmiş basit konfigürasyon
  • Üst seviye sistemlerle kablo veya kablosuz haberleşme seçenekleri
  • MQTT JSON arayüzü ile veri iletimi
  • moneo ile karakteristik değerlerin görselleştirilmesi
  • ce
  • ukca
  • fcc
Uygulama
Radyo onayı ABD; Kanada; EU/RED; Avusturalya; Brezilya
Radio onayı üzerine not
European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) listesindeki ülkeler “Yüklemeler” bölümünde bulunabilir.
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 3,6 DC; (lityum tiyonil klorür pili lityum tiyonil klorür pili; pil ömrü > 4 yıl; (çevresel koşullara ve ayarlara bağlıdır); pil değiştirilemez)
Akım tüketimi [mA] < 200
Koruma sınıfı III
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri MQTT; ifm IoTcore
Arabirimler
Haberleşme arayüzü WLAN; Mobil ağlar; Ethernet
Ethernet
Konektör tipi RJ45
Protokol TCP/IP
Kullanım tipi Veri iletimi
ISM
Frekans bandı 2,4 GHz
Güvenlik standardı AES-128
Protokol tescilli
Kullanım tipi sensör bağlantısı
Arayüzlerle ilgili not
maksimum sensör bağlantı sayısı: 30
Mobil ağlar
İletim standardı 2G quadband GSM; LTE Cat-M1; NarrowBand-IoT
Kullanım tipi Veri iletimi
USB
Konektör tipi USB A
Kullanım tipi aygıt yazılımı güncelleme
WLAN
Frekans bandı 2,4 GHz
Güvenlik standardı WPA2
Kullanım tipi Veri iletimi
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] 0...50
Depolama sıcaklığı [°C] -40...85
Koruma IP 20
Testler / Onaylar
EMC
DIN EN 301489-1
DIN EN 301489-17
DIN EN 301489-52
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 423
Boyutlar [mm] Ø 95
Malzemeler PA; ABS
Gösterge / Kontroller
Gösterge
durum 1 x LED
Aksesuarlar
Parçalar
Montaj aksesuarları, Sabit montaj için
Güç kaynağı
Açıklamalar
Açıklamalar
SIM kart verilmemektedir
Paket miktarı 1 adet