You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to:United States

OEE- Toplam Ekipman Verimliliği

Üretim verimliliğini ölçmek için altın standart.

Toplam Ekipman Verimliliği (OEE), bir tesisin katma değer derecesi hakkında bilgi sunmaktadır. Bu alan genel olarak, üretim tesislerinin verimliliğinin optimize edilmesi ve arıza sürelerinin en aza indirgenmesi gibi optimizasyon için büyük potansiyel içermektedir. Bu göstergenin belirlenmesi, her şirkete göre uyarlanması gereken oldukça karmaşık ve bireysel olan bir süreçtir.

OEE neyi içermektedir?

Üç faktör göz önünde bulundurulmaktadır: üretkenlik, güç faktörü ve kalite faktörü. Amaç, değer yaratımını artırmak ve israfı önlemektir. Bu değerlere biraz içerik kazandırmak adına, kapsamlı veri analizine ihtiyaç duyulmaktadır. Genel olarak, verileri toplamak ve analiz etmek için özel yazılımlar kullanılır.

Chart showing 3 components of original equipment effectiveness: Availability, performance, and quality. Includes calculations of each component.
Üretkenlik Güç faktörü Kalite faktörü
  • Planlanmamış arızalar (makine hataları)
  • Planlanmış durdurmalar (bakım ve araç değişimleri)
  • %100 üretkenlik, sürecin planlanan üretim süresinin tamamı boyunca ilerlediği anlamına gelmektedir
  • Boşta durdurmalar
  • Yavaş üretim döngüleri
  • %100 performans, sürecin maksimum hızda çalıştığı anlamına gelmektedir
  • Üretim ıskartaları
  • Başlatma arızaları (azaltılmış verim)
  • %100 kalite, üretilmiş olan her parçanın kullanılabilir olması anlamına gelmektedir

OEE nasıl hesaplanır?

  • Tipik üreticiler %60 ila 65 arasında bir OEE elde eder.
  • Dünya klasmanındaki üreticiler, %85 oranında bir OEE elde eder.
  • %100 OEE değeri, sürecin planlanmış olan üretim süresi boyunca her zaman maksimum hızda çalıştığı ve üretilen tüm parçaların kullanılabilir olduğu anlamına gelmektedir.

OEE değerimi nasıl artırabilirim?

Üretkenlik:
Planlanmamış duruşları önlemek. IO-Link, bakımla ilgili tüm verileri doğrudan ve dijital olarak sistemden IT seviyesine aktarır. Makinelerinizin sağlığını verimli bir şekilde izlemek için ihtiyacınız olan tüm bileşenleri size sunuyoruz: sensörden ağ altyapısına ve yazılıma kadar tüm ürünler tek bir kaynaktan.
Performans:
Şeffaflık, verimlilik getirir. Tesisinizin değerlerini ne kadar kapsamlı izlerseniz, tesislerinizin performansını o kadar etkin bir şekilde yüksek seviyede tutabilir, kalıcı olarak, yüksek kalite ve adetlerde üretim yapabilirsiniz. IO-Link üzerinden herhangi bir dönüşüm kaybı olmadan tesisinizle iletişimi basitleştirmek için dijital veri iletimi ve güçlü yazılım gibi gereken tüm bileşenleri size sunuyoruz: yüksek hassasiyetli sensörler gibi.
Kalite:
Hedef süreçten çok küçük sapmalar bile üretilen gıdanın kalitesini düşürebilir. En kötü durumda, değerli hammaddeler ve üretilen partiler kaybedilebilir. Üretim prosesinizdeki tüm kritik değerlerin kalıc ve uzun vadeli analizi için, size tutarlı çözümler sunuyoruz. Bu yolla, ürünlerinizin her zaman yüksek kalite standartlarını karşılayacağından emin olabilirsiniz.
Sensörden buluta dijitalleştirme:
Merkezden bağımsız bilgilerin merkezi olarak işlenmesi. Tesislerden gelen sensör bilgilerini bir araya getirebileceğiniz, ön işleme tabi tutabileceğiniz ve ardından merkezi ve işbirliğine dayalı değerlendirme için bulut sistemlerine aktarabileceğiniz çözümler sunuyoruz, ara kontrol cihazları ve PC'ler olmadan, tümü için de şirket ağına direkt bağlantı gerektirmeden. Her zaman ve her yerde kullanılabilen akıllı uyarılar ve şeffaf veriler sayesinde gıda üretiminizi güvence altına alın.
İzlenebilirlik:
Otomasyon çözümleri, lojistik proseslerin gıda güvenliğinin sağlanmasına da yardımcı olabilir. Benzersiz kodlar sayesinde meyve, sebze ve tahıl gibi hammaddelerin hasattan son müşteriye kadar tüm aşamalarda takibi yapılabilir. Şeffaf tedarik zincirleri, gerekli kaliteyi garanti eder ve aynı zamanda müşterilerin ürünlere olan güvenini arttırır.