- moneo: IIoT platformu
- Kullanım örnekleri
moneo RTM, Bir Kalibrasyon Tesisinde Seviye Denetimini Nasıl Optimize Eder
Soğuk ve Sıcak Su Tanklarında Seviye Denetimi
Akış sensörlerinin kalibrasyonu, ifm prover gmbh'deki kalibrasyon tesisinde gerçekleştirilir.
Maksimum ölçüm doğruluğu sağlamak için sensörler aracılığıyla hem sıcak, hem de soğuk su gönderilir. Ölçüm değerleri kalibrasyon için kullanılır.
Başlangıçtaki Durum: Su Seviyesinin Görsel İncelemesi
Geçmişte ifm prover gmbh, su tanklarının seviyesini her gün çalışanlar tarafından gerçekleştirilen görsel inceleme yoluyla belirliyordu. Mevcut su miktarının görselleştirilmesi veya alarm fonksiyonuyla birlikte herhangi bir sınır değer inceleme olanağı mevcut değildi. Sonuç olarak, su miktarlarının yetersiz olması durumunda kalibrasyon prosesi sürekli duruyordu, bu da arıza sürelerine ve dolayısıyla maliyetlerin artmasına neden oluyordu. Veri kaydı gibi bir olanak mevcut olmadığı için, yeniden doldurma prosesleri konusunda şeffaflık söz konusu değildi. Bakım ihtiyaçlarını belirlemek ve zamanında planlamak mümkün değildi.
Projenin Hedefi: Verimli Yeniden Doldurma Prosesinin Uygulanması
Gelecekte planlanmamış duruşların ortaya çıkmasını önlemek için yazılım destekli seviye denetimi özelliğinin uygulanması gerekiyordu. Bu uygulamanın, su seviyelerinin düşük olduğu ve bakım yapılması gerektiği konusunda uyarı ve alarm sinyalleri aracılığıyla personeli zamanında bilgilendirmesi gerekiyordu.
Uygulama: moneo RTM ile Seviye Denetimi
moneo, mevcut IT yapısı sayesinde, moneo RTM modülünü etkinleştirmek için ifm prover gmbh'nin merkezi bir sunucusuna kuruldu. Tank izleme için kullanılan seviye sensörleri, dahili bir VLAN üzerinden sunucuya bağlanan bir IO-Link mastera bağlıdır.
Şimdiye Kadar Elde Edilen Başarılar: moneo RTM ile Seviye Denetimi Uygulamasının Avantajları
moneo RTM ile seviye denetimi, daha güvenilir ve kesintisiz bir kalibrasyon prosesi gerçekleştirmeyi sağladı. Sınır değere ulaşmaya yaklaşıldığında otomatik bildirim fonksiyonu sayesinde su ihtiyacı sürekli olarak karşılanabiliyor ve bu sayede kalibrasyonla ilgili maliyet katsayısı azaltılıyor. Otomatik seviye denetiminin diğer bir sonucu, tutarlı şekilde ideal proses koşulları temeline dayanan, kararlı şekilde yüksek ürün kalitesinin sağlanmasıdır.
Sonuç: moneo RTM'nin Bu Özelikleri ve Hizmetleri, Seviye Denetimine Katma Değer Sağladı
- Hesaplanan Değerler: Sensör değerleri, veri modelleme yardımıyla prosesle ilgili bilgilere dönüştürülebilir
- Kokpit Fonksiyonları: Prosesteki tüm sensörlerin kapsamlı ve bireysel olarak görselleştirilmesi
- Sensör değerleri sağlanarak seviyeler hakkında ayrıntılı bilgi elde edilir
- Entegre Alarm Yönetimi: Değişen proses parametrelerine hızlı yanıt verme
- Analiz: Geçmiş verilerinin hedefe yönelik olarak değerlendirilmesi yoluyla seviyelerin arttırılması
- Aşılan veya ulaşılamayan sınır değerlerin tanımlanması
Sistem Kurulumu
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_abgleichanlage_moneo_01.png?v=-31963710)
- IO-Link master
- Sürekli seviye sensörü (yönlendirilmiş mikrodalga radar)
Pano
moneo panosu, net bir genel bakış sağlar
Pano, kullanıcıya kalibrasyon tesisinin ilgili proses değerleri konusunda genel bir bakış sağlar.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_moneo_02_dashboard.png?v=-903711090)
- mm cinsinden mevcut tank seviyesi
- Litre cinsinden mevcut tank seviyesi
- Litre cinsinden eksik su miktarı
- Seviyenin uyarı ve alarm değerleri için kullanılan trafik lambası ekranı
Analiz
Kullanıcı, analiz fonksiyonu aracılığıyla tank seviyesini ayrıntılı olarak analiz edebilir. Seviye değerleri sürekli olarak kaydedilir ve günler, haftalar veya aylar sonra bile kontrol edilebilir. Bu sayede, örneğin kaçaklar konusunda sonuç çıkarmaya olanak sağlanır.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_moneo_03.png?v=-903803590)
Görevler ve Biletler: Sınır Değerlerin Yönetilmesi
İki seviye sensörü için alt ve üst alarm sınırlarının değerleri bakım deneyimi temel alınarak tanımlanır.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_moneo_04.png?v=-903836906)
Hesaplanan Değerler
Aşağıdaki değerler, seviye temel alınarak ayrıca hesaplanır.
Litre cinsinden mevcut tank seviyesi
Tankın zemin alanının 0,24 m² olduğu bilindiğinden, doldurma miktarı, "zemin alanı* seviye" formülü kullanılarak kolayca belirlenebilir.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_moneo_05.png?v=-903846346)
- mm cinsinden mevcut tank seviyesi
- Tankın zemin alanı
- Zemin alanı ile seviyenin çarpımı
- Hesaplamanın sonucu olarak litre cinsinden hacim
Litre cinsinden eksik su miktarı
Tankın maksimum hacminin 72 litre olduğu bilindiği ve mevcut dolum miktarı zaten hesaplandığı için, eksik miktar, "maksimum hacim - dolum miktarı" aracılığıyla kolayca belirlenebilir.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_moneo_06.png?v=-903930204)
- mm cinsinden mevcut tank seviyesi
- Tankın zemin alanı
- Zemin alanı ve seviyenin çıkarılması
- Hesaplamanın sonucu olarak litre cinsinden hacim