Durum İzleme Aracı moneo RTM, 2024 German Design Ödülü'nü Aldı!
German Design Award bir kez daha ifm'nin oldu. En son 2021 yılında şirketin üç ürününü prestijli ödülle onurlandıran jüri, 2024 yılında da Durum İzleme Aracı moneo RTM'yi ödüllendirecek. Bu, ifm'nin bir yazılım ürünü için aldığı ilk tasarım ödülüdür.
German Design Award-Alman Tasarım Ödülü 2012 yılında verilmeye başlandığından bu yana yenilikçi ürün tasarımı alanında en önemli ödüllerden biri haline geldi. Her yıl, uzmanlardan oluşan uluslararası bir jüri en iyi ürünleri seçiyor. Bu ürünlerin hepsi Almanya'nın ötesinde de bir etkiye sahip öncü tasarımlarıyla birleşiyor. Seçim çok aşamalı bir değerlendirme süreci ve iki günlük bir jüri toplantısı ile yapılıyor. Ürünler "Mükemmel Ürün Tasarımı", "Mükemmel İletişim Tasarımı" ve "Mükemmel Mimari" kategorilerinde "Altın", "Kazanan" ve "Özel Mansiyon" ödülleriyle onurlandırıldı. Essen'deki otomasyon uzmanı ifm, moneo RTM yazılımı ile bu yılın "Kazanan" ödülünü aldı.
moneo RTM - Real-Time Maintenance/Gerçek Zamanlı Bakım - artık birçok endüstride yerleşik olan ve şirketin, veri analizinden sensörlerin yapılandırılmasına kadar çeşitli teknolojileri tek bir çatı altında sunduğu IIoT platformu moneo'nun bir alt modülüdür. moneo RTM ile kullanıcılar, mevcut uygulama durumuna sürekli bir genel bakış sağlayan özelleştirilmiş gösterge tabloları, panolar oluşturabilirler. Hasar durumunda, yazılım hemen bir alarmı tetikler, böylece hızlı bir müdahale mümkün olur ve maliyetli ve uzun süreli bir toplam arıza önlenebilir. Ayrıntılı veri analizleri sayesinde endüstriyel şirketler daha az duruş süresi, daha etkili bakım planlaması ve maliyet açısından optimize edilmiş üretim süreçleri elde eder.
moneo RTM aramıza katılıyor
ifm için moneo RTM ödülü ilk tasarım ödülü değildir. 2021 yılında DV21XX sinyal lambası, SM6020 akış ölçer ve KQ10XX seviye sensörü, mükemmel ürün tasarımları nedeniyle ödüllendirildi ve bir önceki yıl üç ifm ürünü bu ödülü almıştı. Şirket ayrıca "Red Dot Tasarım Ödülü"nü 2015, 2016, 2018, 2020 ve 2023 yıllarında, son olarak bu yıl O3R algılama platformu, OVP800 video işleme ünitesi ve Multicover Puck için aldı.