Esnek M12 Bağlantılı AS-i Işıklı Buton Modülü
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-industrial-communication-ac2388-2240x1260-01.jpg?v=1568412713)
Yenilikçi gövdedeki iki buton ve 2 tip LED çıkış prosese yakın yerde bile kullanılabilir
- 2 buton ve 2 LED çıkışı
- Kazara temasa karşı koruma olarak, sadece dokunma basınç noktasını algılayan butonlar
- Değiştirilebilir ek renkler
- Hızlı ve kolay montaj
- Modül doğrudan AS-Interface arayüzünden beslenir
Işıklı Buton Modülü
Yenilikçi tasarımda iki yeni buton modülü vardır. İki buton ve 2 tip LED çıkışı vardır. Yüksek koruma sınıfı sayesinde modüller sahada kullanılabilir, örn. prosese yakın yerde Sensörler/aktüatörler ve kontrol kabini arasında uzun mesafeler yoktur.
Saha Performansı
M12 bağlantı teknolojisi yüksek derecede güvenilir ve esnek kurulum sağlar. İki modül de AS-i kablosundan beslenir; ek bir 24 V gerilim kaynağı gerekli değildir. Modüller 35 mm DIN rayına veya verilen montaj adaptörü kullanılarak monte edilir.
Adresleme
AS-i modülleri öndeki M12 soket ile adreslenir. Modüller adresleme birimine standart bağlantı kablosu ile bağlanabilir.
Teşhis LEDi
Modüldeki HATA LEDi haberleşme hatası gibi hataların yerlerinin kolayca bulunmasını sağlar.