Kodlu RFID Sensörler Maksimum Koruma Sağlar
Aktuatorün benzersiz kodlaması “kandırılmasını” önler. Örn: kapılarda – 32 sensöre kadar seri bağlantı yapılabilir
- Benzersiz aktuator kodlama, dış müdahaleleri önler
- Emniyet bütünlük seviyesi aynı seviyede kalacak şekilde 32 sensöre kadar seri bağlantı yapın
- Yanıp sönen LEDler algılama aralığını izler
- Kolay kurulumu sayesinde istenilen sıklıkta programlanabilir
- ZVEI'nin yeni arayüz tanımlaması CB24I'ya uygundur
Kestirimci Bakım
Aktuatör (ID-tag) algılama aralığından yavaşca uzaklaştığında sensör üzerindeki LEDlerden anahtarlama durumu takip edilebilir. Böylece kapının ve aktuatörün daha kolay eşleştirilmesi sağlanarak daha verimli bir süreç sağlanır. ISO 13849-1 ve IEC 62061'in gereksinimlerini karşılar. 32 sensör seri olarak bağlanmış olsa bile en yüksek güvenlik seviyesi korunur.
Temassız Kapı İzleme
Temassız RFID sensörleri yıpranma olmadan kapı durumunu izler.
Emniyetli Bağlantı
Bir alt-sistem olarak sensörlerle, emniyet fonksiyonlarını PL e ISO 13849-1 veya SILCL 3 IEC 62061'e uygun emniyet fonksiyonlarını uygulamak mümkündür. Sensörlerin güvenlik sınıflandırmaları ifm internet sayfasında bir kütüphanede mevcuttur ve SISTEMA gibi VDMA standart sayfası 66413 gibi indirilebilir.
Kestirimci Bakım
Sensörler, aktuatör artık sensöre yeterince yakın değilse, kesin olmayan sensör durumlarını sahada LED göstergeleri kullanarak gösterir.