IO-Link’li Çok Renkli Dokunma Sensörleri
Bağımsız ayarlanabilen bir sensörle ıslak ortamlarda bile uygulamaya esnek uyarlama
- Sensöre hafifçe dokunarak ergonomik çalışma
- Başlatma gecikmesi yanlışlıkça anahtarlamayı önler
- Renk, normalde açık/normalde kapalı veya IO-Link üzerinden tetikleme gibi çeşitli ayar seçenekleri
- Islak ortamlarda veya operatör eldiven giydiğinde bile ayarlanabilen parlaklık veya hassasiyet
- RGB LED’leriyle gösterilen sistem durumu
Tüm uygulamalar için çok yönlü sensör
Yeni çok renkli ifm dokunma sensörleri uygulamanıza esnek bir şekilde uyarlanabilir. Önceleri birçok sensör gerekirken, günümüzde ayarlanabilen tek bir sensör yeterli olmaktadır. Normalde açık/normalde kapalı fonksiyonu veya farklı çalışma durumları için renkler birkaç saniye içinde ayarlanabilir Ayrıca sensörün dinamik, statik veya bistabil anahtarlaması arasından seçim yapılabilir.
Ortama uyarlanabilir
Ayarlanabilen hassasiyet, çok ıslak ortamlarda kullanıma veya eldivenlerle çalıştırmaya olanak sağlar. Uygulanmış gecikme süresi, bir sensörün istenmeden anahtarlanmasını önler Sensör IO-Link olmadan kullanılsa bile tüm ayarlar aynı şekilde kalır. Sensör, talep üzerine yapılan makine bakımı için anahtarlama çevrimlerini de sayar.