AS-i CompactM8 Modülleri: Geniş Çeşitlilik, Az Yer Gereksinimi
- Güvenli bir ecolink bağlantısı, O-halkayı tahrip olmaya karşı korur
- Sınırlı alanlar için kompakt ve yassı tasarım
- Çıkışların voltaj beslemesi AS-i veya AUX üzerinden sağlanır
- Tam sızdırmazlık sayesinde darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklılık
Son Derece Küçük, Çok Sayıda Kurulum Seçeneği
CompactM8 ürün ailesi yassı ve ince tasarımı ile kullanıcıya hitap eder. Dolayısıyla bu modüller, robotik, taşıma ve montaj teknolojisi için idealdir. Modüller AS-i teknolojisi kullanılan model, ek AUX çıkışlı model ve pasif model olarak mevcuttur. Modüller, önden veya yandan iki sabitleme deliği ile monte edilir. Opsiyonel aksesuarlar, DIN rayı üzerine kuruluma olanak sağlar.
Kolay Montaj için Mekanik Uç Dayanak
ecolink teknolojisi yanlış montajı önler: Entegre bir mekanik uç dayanak, M8 soketlerin O-halkayı tahrip olmaya karşı korur. Bu sayede, pahalı sıkma torku aletleri olmadan ve modülün çalışmasını ve sıvı girişine karşı dayanımını riske etmeden hızlı ve güvenli montaj mümkündür.
Sahada Kullanım için Yüksek Koruma Sınıfı
Modüller, yüksek IP 65, 67 ve 68 koruma sınıfları ile zorlu endüstriyel ortamlarda kullanımla ilgili tüm gereklilikleri karşılar. Bu sayede doğrudan sahada, prosese yakın bir yere monte edilebilirler. Sensörler/aktüatörler ve kontrol kabini arasında uzun mesafeler yoktur.
Hafif ve Sağlam
CompactM8 modülleri, M8 soket alanında sadece 30 mm'lik küçük genişlikleri ve 17 mm yükseklikleri ile özellikle yerden tasarruf sağlar. Bu nedenle, taşıma ve montaj alanlarında veya robot kollarında kurulum durumunda ilk seçenektirler. Diğer bir avantaj: Tam sızdırmaz gövde , çok yüksek bir darbe ve titreşim dayanıklılığı sağlar.
Birçok Uygulama Olasılığı
AS-i modülleri öndeki M12 soket ile adreslenir. Modüller adresleme birimine standart bağlantı kablosu ile bağlanabilir. M8 modüller; yuvarlak kablo bağlantılı pasif dağıtıcı kutular, M12 (8 kutuplu), M16 (14 kutuplu) ve AS-i modeli olarak mevcuttur.
Arızaları Kolayca Tanımlama Olanağı
Modüldeki ARIZA LED'i, arıza yerinin kullanıcı tarafından kolayca tespit edilmesini sağlar. Kırmızı renkte yanıp sönen bir LED, çevresel birimlerde bir arıza olduğunu ve örneğin sensör beslemesindeki bir kısa devreyi gösterir. Bununla birlikte, sürekli kırmızı renkte yanan bir LED ise bir iletişim arızasını gösterir.