• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

ecomatController Başlangıç Kiti: Programlamanın Kolay Yolu

  • ecomatController CR710S dahildir
  • İkili ve analog sinyallerin simülasyonunu oluşturmak için, anahtarlar ve potansiyometreler içeren bağlantıları önceden yapılmış simülatör kutusu
  • Gereken tüm bağlantı ve arayüz kablolarını içerir
  • CODESYS için programlama yazılımı ve dokümantasyon

İş Makinelerini Programlamaya Başlamanın Hızlı Yolu
ecomatController'ların yeni nesli, geleceğin araçları ve takım tezgahları için modern kontrolör platformudur. Bağlantıları önceden yapılmış bu başlangıç kiti, kontrolörü beslemek ve CAN ve Ethernet üzerinden veri alışverişine yönelik arayüzleri bağlamak için gereken tüm kablolar ve giriş ve çıkışlarla birlikte kompakt ecomatController CR710S'yi içerir. Bir simülatör kutusu, anahtarlama durumlarının ve analog giriş sinyallerinin simülasyonunu oluşturmak için anahtarlar, potansiyometreler ve sinyal ekranları sağlar. Entegre CODESYS yazılım paketi (sürüm 3.5), kontrolörü öğrenmeyi ve bir uygulama programı oluşturmayı kolaylaştırır.

Güçlü Elektronik Bileşenler
Mobil elektronik bileşenlere yönelik geçerli tüm standartlara göre tasarlanan ve 300 MHz'lik saat frekansına sahip modern çok çekirdekli 32 bit işlemciyle donatılan ecomatController CR710S, başlangıç kitinin temelini oluşturur. Uygulama programları oluşturmak ve entegre donanım fonksiyonlarını öğrenmek için gereken tüm fonksiyonları sunar. RGB durum LED'leri en önemli sistem mesajlarını gösterir. Gerekirse, ayrı olarak programlanabilen dahili kontrolörler (1 x standart, 1 x güvenlik), EN 13849 PL d ve EN 62061 SIL cl2'ye kadar uygulamalara yönelik güvenlik kontrolörlerinin programlanması konusunda ilk deneyimlerinizi sağlar.

Gelişmiş Fonksiyonlara Sahip Arayüzler
Bir RS232 ve entegre anahtarlı Ethernet arayüzüne ek olarak entegre M12 soketler aracılığıyla iki CAN arayüzü mevcuttur. Tüm CAN arayüzleri, gereken CANopen, CANopen Safety ve J1939 veriyolu protokollerini destekler.

Yapılandırılabilir Girişler ve Çıkışlar
Her simülatör kutusu, bağlantıları önceden kablolanmış 6 giriş ve çıkışa sahiptir. Bu giriş ve çıkışlar, teşhis fonksiyonlu dijital, frekans veya analog giriş olarak ya da direnç ölçümü için giriş olarak yapılandırılabilir. Çıkışlar, dijital teşhis çıkışları veya PWM çıkışları olarak yapılandırılabilir. Tüm girişler ve çıkışlar, gerekmesi durumunda güvenli kanallar olarak da yapılandırılabilir. Kablonabilir yassı pin konektörlerine ek olarak özel sensörler ve aktuatörler bağlanabilir.

CODESYS ile IEC 61131-3'e Uygun Olarak Programlanabilir
Programlama, standartlaştırılmış IEC 61131-3 dilleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Yazılımı öğrenmeniz için program örnekleri ve kütüphaneleri mevcuttur.