• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Uygulanması Kolay Endüstriyel Durum Denetimi

  • Basit makineler için etkili, çevrimiçi durum denetimi
  • Endüstriyel Ethernet sistemlerine doğrudan sorunsuz entegrasyon
  • Otomatik uyarılar için basit gerçek zamanlı göstergeler

IO-Link Sayesinde Gelişmiş Performans

  • Gelişmiş analiz uygulamaları için ham sinyal yakalama
  • IO-Link sayesinde, kontrol kabini veya kapsamlı kablolama gerekmez

Endüstriyel Makineler için Gerçek Zamanlı Bakım
Endüstriyel seviyede makine koruması, mevcut kontrol platformunuza doğrudan entegre olur. Makine durumu, çeşitli etkilerden kaynaklanan yaygın arıza durumları, bileşenlerin yorgunluğu ve sürtünme açısından sürekli olarak izlenir. Bu özellik, ciddi bir hasar veya hata ve üretim arıza süresi oluşmadan önce bakım çalışmalarının zamanında ve tahmin edilebilir bir şekilde planlanmasını sağlar. Makineler, kesintili denetleme sistemlerinden farklı olarak sürekli ve devamlı şekilde korunur.

IO-Link Sayesinde Kolay Bağlantı
Endüstriyel alanda kanıtlanmış IO-Link sistemi, Endüstri 4.0 teknolojisinin doğrudan mevcut kontrol platformunuza entegrasyonunu basitleştirir. Artık pahalı ikincil ağlara, ağ geçitlerine ve IT desteğine ihtiyacınız yok. IO Link Master'ları, kontrolörlere durum sinyalleri gönderir ve gelişmiş analiz uygulamaları için daha üst seviyedeki sistemlere hesaplanmış ve ham titreşim sinyalleri gönderebilir.

Proses Değerleri
VVB001 titreşim sensörü, makine hatalarını algılamak için kullanılan çeşitli proses değerlerini dahili olarak alır ve analiz eder.

v-RMS (makine kararsızlık koşulları)
Titreşim hızının etkin değeri, bileşen yorgunluğunu tanımlar.

a-RMS (makine sürtünme koşulları)
İvmenin etkin değeri, mekanik sürtünmeyi tanımlar.

a-Peak (makine darbe koşulları)
Maksimum ivme, mekanik etkileri tanımlar.

Tepe Faktörü
a-Peak/a-RMS, genel makine durumuyla ilgili önemli ölçülerden biridir.

Sıcaklığı
Aşırı sürtünme veya diğer etkilerden (örn. elektriksel nedenler) kaynaklanan artan bir sıcaklığı tanımlar.

Ham Veriler
Sensör, hasar durumunda ayrıntılı analiz veya neden analizi için ivme kaydının ham verilerini de sağlar. Bunlar, talep üzerine bir BLOB (Binary Large Object - İkili Büyük Nesne) olarak yayınlanır ve IO-Link kullanılarak iletilir. Sistem, çalışma durumunu 4 saniyelik aralıklarla kaydedebilir ve verileri birkaç dakikalık bir süre zarfında daha üst seviyedeki sistemlere iletebilir.