IO-Link Aracılığıyla Güvenlik
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/80f7ee26e65ea945a9099c9dd2c93180/-S610/ifm-topproducts-headimage-industrial-communication-AL200S-2240x1260-01.jpg)
- IO-Link için Güvenlik Modülü
- 8 Güvenli OSSD Girişi
- Ayrı 24 V Beslemeye Sahip 4 Güçlü Çıkış
- IO-Link Üzerinden Tünellenen PROFIsafe Mesajı
- SIL 3 ve PLe ye Göre Güvenlik
Güvenlikle İlgili Uygulamalar için IO-Link
"PROFIsafe" iletim protokolü sayesinde, standart güvenlik sensörleri ve aktüatörleri IO-Link aracılığıyla çalıştırılabilir. Tek ihtiyacınız, PROFIsafe IO-Link modülüdür. Bu modül, 8 güvenli dijital girişe (OSSD) ve 4 güvenli çıkışa sahiptir. Yenilik: Donanım tarafında modül, normal bir IO Link mastera IO-Link üzerinden basitçe bağlanır. Özel PROFIsafe iletim mesajı, normal IO-Link iletişimi içinde, güvenlik kontrol cihazı ile "tünellenmiş" bir bağlantı sağlar. SIL 3 ile IEC 61508 / EN 61508 arasında ve Ple ile EN ISO 13849-1 arasındaki güvenlik seviyelerini karşılar.
Güçlü Güvenlik Çıkışları
L- kodlu M12 soketler üzerinden ayrı bir 24 V beslemesi, güçlü aktüatörlerin bağlanmasını sağlar. Çıkışlar, PNP veya NPN olarak yapılandırılabilir.
Donanım tarafında, PROFIsafe IO-Link modülü, bir AL1400 veya AL1402 IO Link masterın bir A veya B portuna bağlıdır. Güvenlik modülünün enerjisi, ayrı bir L- kodlu M12 kablo üzerinden sağlanır. "PROFIsafe" iletim protokolü, güvenlik kontrolörü içinde tünellenmiş güvenlik iletişimi sağlar.
Cihazlar, Adres Eklentisi Aracılığıyla Kolayca Değiştirilebilir
PROFIsafe adres eklentisi E7700S, AL200S'nin, bilgisayar ve ek yazılım olmadan basit ve hızlı bir şekilde değiştirilmesini sağlar. Bu bellek eklentisi, sadece yeni AL200S'ye takılır ve kaydedilen PROFIsafe adresi otomatik olarak yeni PROFIsafe IO-Link modülüne aktarılır.