Nem Sensörü: Prosesleriniz için Mükemmel İklimi Sağlayın
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/f85e74bc10c73c4b9a70e790af19d1a8/-S610/ifm-topproducts-headimage-process-LDH292-2240x1260-01.jpg)
- Elektrik sistemlerini, kontrol kabinlerini ve üretim proseslerini korumak için sıcaklık ve nem izleme
- Vidalı veya DIN rayı montajı ve M12 konektör sayesinde tak-çalıştır
- Analog sinyal veya IO-Link üzerinden veri çıkışı
IO-Link sayesinde gelişmiş performans
- Kolay sensör değişimi – bir IO Link mastera bağlıyken parametreler otomatik olarak ayarlanır
Sürekli sıcaklık ve nem kontrolü
Nem sensörü, elektrik tesisatları ve hassas üretim prosesleri için şeffaflık ve güvenlik sağlar. Duvar veya DIN rayı montajı için bağlantı elemanları ve standart bir M12 konektör, hızlı ve hatasız bir montajı garanti eder. Sensör, tipe bağlı olarak sıcaklık ve bağıl nem değerini IO-Link üzerinden analog veya dijital formda kontrol cihazına iletir. Bu da, kontrol kabinlerini veya test tezgahlarını ve içecek otomatları, radar ölçüm noktaları veya bilet makineleri gibi hava ve nem koşullarına maruz kalan elektrikli ekipmanları nemle ilgili arızalara veya kısa devrelere karşı korumaya olanak sağlar. Ayrıca nem sensörü, mükemmel bir iç mekan iklimini izleme olanağı sağlayarak sıcaklık ve neme karşı hassas üretim proseslerinin kalite güvencesi için kullanılabilir.