• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Kontrol Kabininde Bulunan Akıllı Sensörler için IO-Link Master Ünitesi

  • Otomasyon ve IT ağı arasında ayrım
  • Yeni IoT çekirdeği ile Endüstri 4.0'a hazır
  • Tam V1.1 işlevselliğine sahip 8 IO-Link portu
  • PROFINET, EthernNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, TCP/IP JSON veya Powerlink
  • moneo configure yazılımı aracılığıyla yapılandırılabilen master ve cihaz

Otomasyon ve IT Dünyası için IO-Link Master

Kontrol kabini için IO-Link Master modülleri, akıllı IO-Link sensörleri ve alan veriyolu arasında bir ağ geçidi (gateway) görevi görür. Ayrıca akıllı sensörlerin önemli bilgileri, eş zamanlı olarak bilişim teknolojileri dünyasına gönderilebilir. Ayrı bir IoT Ethernet soketi ile IT ağı, otomasyon ağından tamamen ayrı olarak kurulabilir. Sensör bilgileri, kurulan TCP/IP JSON arayüzü aracılığıyla IT dünyasına aktarılır.

Avantajlar ve Müşteriye Faydaları

Otomasyon ve IT Ağı Arasında Ayrım

Makine çalışma süresi en yüksek önceliğe sahiptir. Otomasyon ağı hiçbir şekilde dış etkenler tarafından kesintiye uğratılmamalıdır. Bu nedenle ünite, IT ve otomasyon ağını ayıran ayrı bir IoT Ethernet soketine sahiptir. Bu, önemli sensör bilgilerinin IT ve ERP sistemlerine güvenli bir şekilde gönderilebileceği anlamına gelir.

moneo configure ile Sensör Konfigürasyonu

Sezgisel yazılım, ağdaki tüm IO-Link Master'ları bulur ve tüm tesise genel bir bakış sunar. Ek olarak tüm bağlı sensörler ilgili parametrelerle gösterilir. Bu, sistemdeki tüm sensörlerin parametrelerini tek bir merkezi noktadan ayarlamayı mümkün kılar.

Kolay Sensör Bağlantısı

Sensörler ve aktüatörler, ekransız standart M12 soketli kablolarla bağlanır. Bağlantı hattı, IO-Link Master üzerindeki çıkarılabilir COMBICON konektörleri ile sabitlenir. 8' e kadar IO-Link sensörü bağlanabilir ve 3,6 A' e kadar beslenebilir. Kablo 20 m' ye kadar uzunlukta olabilir.

Güvenilir Dijital Veriler

Sensör verileri dijital olarak aktarılır. Analog sinyallerden farklı olarak kontak direnci ve EMC parazitleri sinyalleri bozamaz.