You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to:United States
  1. Yeni Ürünler
  2. Sensörler
  3. M8 İndüktif Sensörler

M8 İndüktif Sensörler

  • Kompakt boyutlar, kısıtlı alanlarda kullanıma olanak sağlar
  • Sağlam tasarımlı algılama yüzeyi paslanmaz çelik olarak da mevcuttur
  • Sızdırmaz: IP 65 ile IP 69K arasındaki koruma sınıfları
  • Üniversal kullanım için geniş sıcaklık aralığı

Hafif, Küçük ve Güçlü

Son derece kompakt gövde, sensörler için ayrılan yerin kısıtlı olduğu veya ek kütlelerin düşük tutulmasını gerektiren yerlerde gerçek gücünü ortaya koyar: Minyatür sensör, fabrika otomasyonunda, takım tezgahlarında veya hızlı hareket eden robot kollarında, büyük modeller kadar geniş mesafesiyle puan toplar.

Her Uygulama için Hazır

Yüksek kaliteli paslanmaz çelik gövdesi, sensörü son derece dayanıklı hale getirir, -40 ile 85 °C'lik sıcaklık aralığı ve IP 65 ile IP 69K arasındaki koruma sınıfı neredeyse sınırsız uygulama olanağı sağlar. LED anahtarlama durumu göstergesini erişimin zor olduğu yerlerde bile okumak kolaydır.

Ürün