• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Tek Kelimeyle İyi, İki Kat Etkili: Sensör İvmeyi İki Eksende Ölçer

  • 2 hareket ekseninde ivmelenme ölçümü sayesinde en uygun durum analizi
  • VSE teşhis elektroniğine bağlantı için
  • IEPE standardı sayesinde yaygın kullanım
  • Birçok farklı uygulama senaryosu için geniş ölçüm aralığı
  • Sağlam IP 67 tasarım

Verimli Titreşim Teşhisi için

VSM102 ivme sensörü, radyal ve eksenel titreşim değişikliklerini tespit etme yeteneğine sahiptir. Bu, örneğin, açısal temaslı bilyalı rulmanların veya ekstrüderlerin(sıkmaç) durumunun yanı sıra kuvvetlerin ve dengesizliklerin birden fazla hareket ekseni üzerinde etki ettiği diğer sistemlerin durumunu izlemeyi kolaylaştırır.

Durum Denetiminin Önemli Göstergesi

İvme sinyali, makine ve tesis durum denetiminde önemli bir rol oynamaktadır. Fark edilmedikleri takdirde, erken bir aşamada dengesizlik, rulman hasarı veya çarpma gibi makine arızasına yol açabilecek belirtileri gösterir. Algılanan ham veriler, ileri değerlendirme için ifm VSE teşhis elektroniği gibi harici bir cihaza aktarılır.

Sağlam: MEMS Ölçüm Prensibi

VSM102 ivme sensöründe, bir MEMS chip (kapasitif ölçüm prensibi) temel alınmıştır ve ürün zorlu endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır. MEMS teknolojisi sayesinde, teşhis elektroniği (kendini test) vasıtasıyla, sensörün düzgün çalışması etkin bir biçimde kontrol edilebilir.

Yaygın Biçimde Uyumlu: IEPE Standardı

Sensör, verilerini yerleşik bir standart olan IEPE sinyaline iletir, örn. ivme sensörleri. IEPE cihazlarının avantajı, bağlantı kablosunun türü ve uzunluğundan bağımsız olarak sürekli olarak yüksek hassasiyette olmalarıdır.

Aksesuarlar

Bağlantı Teknolojisi