Hızlı, Güvenilir ve Hijyenik Sıcaklık İzleme
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/hmi/p_fr_wh_w_600_0066.png?v=905304503)
- Hızlı Tepki Zamanları Nedeniyle Maliyet Tasarrufu < 0,25 / < 1 s [T05/T09]
- Küçük Nominal Boru Çapları için İdeal ve Sınırlandırılmış
- Kurulum Alanları Yüksek Ölçüm Aralığı: -50...200°C
- Sıfır Boşluklu Adaptörler Temizlenebilirliği Garanti Eder
- 3 Noktalı Fabrika Sertifikası Dahildir (Çevrimiçi)
Hijyenik Uygulamalarda Sıcaklık Ölçümü
Kompakt sıcaklık transmitterleri, yiyecek ve içecek endüstrisindeki zorlu süreçler için tasarlanmıştır. Yapıları EHEDG, 3A, FDA ve EC 1935/2004 standartlarına uygundur. Kısa ölçüm uçları (15 veya 25 mm yerleştirme derinliği) ve küçük 3 mm çapları sayesinde sensörler, maliyetleri en aza indirmeye ve enerji tüketimini azaltmaya yardımcı oldukları son derece dinamik termal süreçlerde, boru tesisatları (DN20...DN100) için idealdir.
Sıfır boşluklu adaptör, ölü bölgesiz kurulum ve etkili temizlik sağlar. Piyasada bulunan adaptörlerle uyumluluk, daha fazla potansiyel maliyet tasarrufu sunar.
Entegre IO-Link arayüzü, ölçüm değerlerinin hassas ve kayıpsız dijital iletimini ve basitleştirilmiş sorun giderme için, ek teşhis fonksiyonu sağlar.
Dinamik Süreçlerde Sıcaklık Ölçümü ve Kontrolü
ifm'nin yeni TA16 sıcaklık sensörü, hassas sıcaklık kontrolü için hızlı tepki zamanı ile ayırt edilir. Bu özellik, kullanıcıların enerji maliyetlerinden tasarruf etmesine ve tesisin çalışma süresini artırmasına yardımcı olur.
Sıfır Boşluklu Adaptörler Bemizlenebilirliği basitleştirir
Sıfır boşluklu adaptörler aracılığıyla basit proses bağlantısı, ölçüm noktasının hızlı ve kolay temizlenmesini sağlar. Adaptör, temizlenmesi zor olan ölü boşlukları ortadan kaldırarak, borunun ayrılmaz bir parçasını oluşturmak için boru duvarına kaynaklanmıştır.
Hepsi Bir Arada – Güvenilir ve Kesin
Yüksek termal ve mekanik yük sınırları, daha yüksek bir tesis çalışma süresi ve sürekli kesinlik sağlar. Standart olarak fabrika sertifikası ile tedarik edilen TA16 sensörü hemen kullanılabilir.