- Yeni Ürünler
- Bağlantı teknolojisi
- Islak ve Hijyenik Alanlar için: ecolink M12, L Kodlu
Islak ve Hijyenik Alanlar için: ecolink M12, L Kodlu
- 16 amper' e kadar olan akımlar için 2,5 mm² kablo kesiti
- EN 61076' ya göre L kodlu M12 konnektör
- Halojensiz ve alev geciktirici materyalden yapılmış kablo kılıfı
- Kaymayı önleyici kontur somun, manuel montaj sırasında sıkı bağlantı sağlar
- Gıda endüstrisindeki IO-Link masterlara bağlantı için idealdir
Hijyenik ve ıslak alanlar için mükemmel bağlantı
Yeni ecolink M12 konnektörler, gıda endüstrisinin zorlu gereksinimlerini karşılayarak, IO-Link masterdan sensöre veya aktüatöre güvenilir bir voltaj beslemesi sağlar. L kodlama, 16 amper' e kadar olan akımların iletilmesine olanak sağlar, 2,5 mm²' lik kablo kesiti, alçak voltaj düşüşüne katkıda bulunur.
Güvenli ve kalıcı olarak sıkı
Asimetrik şekilde çalışan titreşim koruması, dişli manşonu bulunduğu pozisyonda sabit tutar ve bu sayede optimum ve sürekli bir sızdırmazlık sağlar. Kontürlü somunun elle sıkıldığında bile yeterince sıkılması kolaydır.
Teknik bilgi:
İşletim gerilimi: 63 V DC
Nominal akım: 16 A
Koruma sınıfı: IP 65, IP 67, IP 69K, eşleşen karşılığı ile kilitli durumda
Sıkma torku somunu: 0,6 Nm...1,2 Nm Karşılığın maksimum değerini gözlemleyin
Malzemeler:
Gövde / tutucu gövde: PP
Tırtırlı somun: paslanmaz çelik
Kontaklar: altın kaplamalı
Yalıtım contası: EPDM
Kablo: MPPE 5 x 2,5 mm²
Uygulamalar:
Gıda endüstrisi
IO-Link master ile:
Süreç seviyesinde güvenli bağlantı
ifm' nin gıda endüstrisine yönelik yüksek akım kapasiteli IO-Link masterları ile birleştirilmiş EVF kabloları, zorlu süreç ortamlarında sensörlerin veya aktüatörlerin sonraki altyapıya kalıcı olarak güvenilir şekilde bağlanmasını sağlar.