Hiçbir engel olmadan akış hızı ölçümü: SU Puresonic ultrasonik sensör
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/sps/p_f_300_000069.jpg?v=-547885818)
- Çok arı su ve su akışını doğru bir şekilde ölçer
- Paslanmaz çelikten yapılan, hareketli parça içermeyen, sağlam bir ölçüm borusu, maddelere karşı yüksek direnç ve kalıcı sızdırmazlık sağlar
- Çalışma durumu LED'i Namur NE107 uyarınca sensörün durumunu gösterir
- Sağlanan sinyal gücü esas alınarak proses kalitesine ilişkin çıkarımlar yapılabilir
Çok arı suyla bile doğru ölçüm verileri
SU Puresonic, 1000 l/dk'ya varan hacimlerde suyun akış hızını yüksek hassasiyetle algılar. Ultrason teknolojisi sayesinde bu durum, ters ozmoz tesislerinde oluşan, iletkenliği düşük çok arı su için de geçerlidir. LDL serisi iletkenlik sensörleriyle birlikte kullanılarak filtreleme işleminde güvenilir bir kalite kontrolü sağlanabilir.
SU Puresonic'in ölçüm borusu paslanmaz çelikten yapılmıştır, ölçüm elemanları, contalar ve hareketli parçalar içermemektedir. Bu da daha en baştan pervaneler veya türbinler gibi mekanik sistemlerde ortaya çıkabilen hasarların, kaçakların veya tıkanıklıkların neden olduğu arızalar veya tasarıma bağlı basınç düşüşleri olmayacağı anlamına gelir.