Skip to main content
You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to:United States
  1. Yeni Ürünler
  2. Sensörler
  3. Etkili Enerji Yönetimi için Hassas Basınçlı Hava Ölçümü

Etkili Enerji Yönetimi için Hassas Basınçlı Hava Ölçümü

"Hepsi Bir Arada Sensör" Maliyetleri Azaltır

Basınçlı hava sayacı, gerçek bir çok yönlü üründür. Sıcaklık ve opsiyonel olarak basınç için entegre edilmiş sensörler sayesinde, kullanıcı, sisteminin enerji verimliliği hakkında bilgi veren dört proses değerini (akış hızı, basınç, sıcaklık ve toplam tüketim) bir bakışta görebilir. Seri versiyonlara ek olarak, 14 ila 254 mm çapındaki borular ve 50 bar’a kadar basınç için vidalı versiyonlar (SD1540, SD1440) da mevcuttur.

Kaçak denetimi sayesinde enerji verimliliği

Hassas akım denetimi sayesinde kaçaklar tespit edilir ve enerji tasarrufu sağlanır. Ayrıca, cihazın yüksek tekrarlanabilirliği, basınçlı hava maliyetlerinin ilgili üretim hattına net şekilde tahsis edilmesini ve ayrıca optimize edilmiş ürün maliyetinin hesaplamasını sağlar.

Kusursuz Enerji Yönetiminin Temeli

Tüm üye ülkeler, enerji verimliliğiyle ilgili DIN EN ISO 50001 sayılı AB Direktifi' ne uyarak enerji tasarrufu sağlamayı taahhüt etmiştir. Enerji vergisi indirimleri elde etmek için bir enerji yönetim sisteminin uygulanması gerekir. Yeni basınçlı hava sayacını düzenli DAkkS kalibrasyonları ile birleştirmek, bunun için optimum bir temel sağlar.

Sensör, boru çapına bağlı olan tüketimin çıkışını verir.