You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to:United States
  1. Yeni Ürünler
  2. IO-Link
  3. Ölçüm sensörlerini doğrudan IO-Link’e entegre etme

Ölçüm sensörlerini doğrudan IO-Link’e entegre etme

IO-Link için ölçüm sensörünü dijitalleştirme

IO-Link, çeşitli endüstrilerdeki akıllı sensörleri ve cihazları entegre etmek için bir akıllı arayüz olarak oluşturuldu. Bununla birlikte, merkezi kontrol cihazına bağlanması gereken klasik sıcaklık probları (Pt100 / Pt1000 elemanları veya termokuplörler) çok sayıda makine ve sistemde hâlâ yaygın olarak kullanılıyor. Yeni IO-Link ölçüm modülleri, bir IO-Link master portuna opsiyonel olarak 2, 3 veya 4 telli bağlantı tekniğiyle dört adede kadar sıcaklık probunun bağlanmasına olanak sağlar. M12 konnektörünün pim konfigürasyonu, IO-Link parametre ayarı kullanılarak özelleştirilebilir.

Ölçüm değerini ayarlama

Özellikle termokuplörlerle sıcaklık ölçülürken, kablolarda ve kontaklarda kullanılan metallerin ölçüm değeri üzerinde önemli etkisi vardır. Bu nedenle ölçüm değeri, kullanılan ölçüm hattına "Soğuk bağlantı ofseti" ve "Sıcaklık sıfır noktası kalibrasyonu" parametreleriyle ayarlanabilir.

Ölçüm değeri, yüksek çözünürlükle geniş bir sayı aralığını kapsamak için proses verilerinde "kayan sayı" olarak görüntülenir.

Ürün faydaları

Sıcaklık sensörlerinin doğrudan bağlantısı için 4 port

Standart M12 konnektörler aracılığıyla modüle 4 adede kadar Pt100, Pt1000 elemanı ve termokuplör bağlanabilir.

Sıcaklık verilerindeki en küçük trendlerin bile algılanması

Doğru dahili çözünürlük sayesinde 0,01 °C’ye kadar sıcaklık değişiklikleri hassas bir şekilde algılanabilir.

Yüksek doğruluk

Tüm ölçüm aralığı boyunca % 0,3’lük bir doğruluk elde edilir.

Sağlam tasarım

IP67 (turuncu gövde) ve IP69K (gri gövde) gibi yüksek koruma sınıflarına ulaşmak için yüksek kaliteli malzemeler kullanılmıştır.

Uygulamalar

Termoplastik deformasyon ölçümü

Termoplastik deformasyon yoluyla büyük plastik parçalar üretilirken, plastik plakalar bir preste ısıtılır ve bir kalıp konturuna bastırılır. Isıtma ve kalıplama aşamasında kalıptaki sıcaklığı hassas bir şekilde izlemek ve kontrol etmek için çeşitli sıcaklık sensörleri kullanılır. Sıcaklık sondaları, 0,01 °C’lik etkileyici çözünürlük sayesinde en küçük sıcaklık trendlerini bile algılar. Üretim prosesi, araç kapısı kaplamalarında veya panolarda kullanılanlar gibi kompozit malzemelerin imalatında da benzerdir.

Madencilikte sıcaklık izleme

Madencilikte, dijitalleştirilmiş şekilde ölçülen sıcaklık değerleri, IO-Link sayesinde uzun mesafelerde bile hassas ve kayıpsız olarak iletilebilir. Sağlam IO-Link modülü doğrudan sahaya monte edildiği için, her sensörün kontrol kabinine kabloyla bağlanmasına gerek yoktur.