Endüstriyel ve mobil uygulamalar için indüktif emniyet sensörleri
Sağlam güvenlik
Arıza emniyet sensörleri hem insanı hem de makineyi korur. ifm, aşırı koşullar altında bile maksimum güvenilirlik sağlamak için sağlam bir tam metal gövde içinde indüktif emniyet sensörleri pazarlayan bugüne kadar tek tedarikçidir. Tamamen metal gövde, kalıcı neme karşı optimum koruma sağlar. Ayrıca sensörler, özellikle iş makinelerinde yaygın olan şok ve titreşim yüklerine karşı da iyi bir şekilde korunur. -40 ila 85 °C'lik genişletilmiş sıcaklık aralığı sayesinde, dondurucu soğukta ve yaz sıcağında, iç ve dış mekanlarda araçlarda ve makinelerde kullanılabilirler.
Uygulamalar
Arıza emniyet sensörleri için tipik uygulamalar servis kapakları veya muayene delikleri olabilir; sensörler, burada kapak kapanana kadar makinenin çalışmamasını sağlar. Mobil vinçler veya kiraz toplayıcılar gibi iş makinelerinde, güvenlik sensörleri genellikle aracın devrilmesini önlemek için uzatılan payandaları izler.