Atık su endüstrisinde taze çamur ve drenaj pompalarının sürekli durum denetimi
Kressbronn atık su arıtma tesisi
Kressbronn atık su arıtma tesisinde, sıvı maddeleri atık su arıtma tesisinin çeşitli alanlarından geçirerek taşımak için çeşitli karakteristiklere sahip birçok pompa kullanılıyor. Planlanmamış arıza süreleri, potansiyel olarak tüm belediye atık su tasfiye sisteminin bozulmasına ve hatta faaliyetlerinin tamamen durmasına neden olarak ciddi sonuçlara yol açabilir.
Sıvı pompaları söz konusu olduğunda, giriş ve çıkış tarafı arasındaki basınç farkı çok yüksekse kabarcıklar oluşabilir: Bu da kavitasyona neden olur. Buharla dolu küçük kabarcıklar yüksek basınç nedeniyle aniden çöker. Bu ani çökme, pompa elemanını ve pompa muhafazasını içten defalarca aşındıran şok dalgaları oluşturur. Hasar çok büyürse, pompa artık düzgün bir şekilde çalışamaz. En kötü durumda, pahalı onarım çalışmaları ve hatta pompanın değiştirilmesi gerekebilir.
Başlangıçtaki durum
Atık su arıtma tesisindeki taze çamur ve drenaj pompaları sürekli olarak izlenmiyordu. Pompa yatak hasarlarının veya potansiyel kavitasyon durumlarının algılanması sadece çalışma seslerindeki değişikliklere bağlıydı. Bu durum, en kötü senaryoda atık su arıtma tesisinin işlevselliğini önemli ölçüde etkileyerek ve planlanmamış onarım çalışmaları gerektirerek beklenmedik kapanmalara yol açabilirdi.
Projenin amacı
- Pompa yataklarının etkin titreşim değerlerinin hem eksenel, hem de radyal yönde sürekli olarak kaydedilmesi ve görselleştirilmesi.
- Pompa motorlarının titreşim değerlerinin ve sıcaklıklarının sürekli olarak kaydedilmesi ve görselleştirilmesi.
- Kavitasyon için pompaların izlenmesi ve görselleştirilmesi.
- Uzun süren pompa kavitasyon olaylarının algılanmasını kolaylaştırmak amacıyla kavitasyon vakaları için moneo içine bir çalışma saati sayacının entegre edilmesi.
- Planlanmamış arıza sürelerinin önlenmesi.
- Limit eşik ihlalleri ve kavitasyon durumunda alarm verilmesi.
Uygulama
Atık su arıtma tesisindeki tüm pompa yatakları ve pompa motorları titreşim sensörleriyle donatılmıştır ve izlenmektedir. Ayrıca sargıdaki hasarları algılamak ve bunun sonucunda ortaya çıkacak her türlü aşırı ısınma durumunu zamanında önleyebilmek için motorlara sıcaklık sensörleri takılmıştır.
Kavitasyon durumlarını güvenilir şekilde algılamak için, VSE150, özel olarak pompalarda sıkça ortaya çıkan frekansları izler. VSE150 ayrıca eşiklerin yapılandırılmasından, eşik ihlalleri durumunda alarmların tetiklenmesinden ve mevcut durumda ilgili pompada kavitasyon oluşup oluşmadığının analiz edilmesinden sorumludur.
Tüm sensör değerleri ve alarmlar moneo'ya kaydedilir ve görüntülenir. moneo'nun içine, her pompa için pompanın kavitasyon durumunun süresini hassas bir şekilde hesaplayan bir sayaç takılmıştır.
Sonuç
Atık su arıtma tesisinde sorunsuz bir şekilde çalışmanın sağlanması
Kamusal altyapıdaki pompa yataklarının ve pompa motorlarının kritik alanlarını kapsayan kapsamlı bir pompa izleme sistemi devreye sokuldu. Eşik değerlerinin özenli bir şekilde izlenmesi sayesinde, başlangıç aşamasındaki yatak hasarları, pompa kirlenmesi, kavitasyon, kuru çalışma, sargı sorunları ve motor kirlenmesi durumları artık anında tespit edilebiliyor ve zamanında çözümlenebiliyor.
Sistem yapısı
- NDE VSA001 pompa yatak titreşim sensörü
- DE VSA001 pompa yatak titreşim sensörü
- VSA001 motor yatak titreşim sensörü
- TP3232 + TS2229 motor sıcaklık sensörü
- VSE150 titreşim sensörleri için diyagnostik elektronik donanımı
Müşterimiz
Kressbronn a. B. ve Langenargen belediyeleri, Eichert'te ortaklaşa olarak bir atık su arıtma tesisi işletiyor. Atık su arıtma tesisinde atık su dört aşamada arıtılır: Mekanik, biyolojik, kimyasal olarak ve toz aktif karbon ile. Dördüncü arıtma aşaması, atık sudaki eser elementleri (örneğin ilaç kalıntıları) filtrelediği için özellikle önemlidir. Atık su, dört arıtma aşamasının tümünden geçtikten sonra nihayet Konstanz Gölü'ne boşaltılıyor.
Pano
- Motor yatak titreşimi [mg]
- DE pompa kavitasyon algılama [mg]
- DE kavitasyon zaman sayacı [saat]
- DE pompa yatak titreşimi [mg]
- NDE Pompa kavitasyon algılama
- NDE kavitasyon zaman sayacı [saat]
- NDE pompa yatak titreşimi [mg]
- V-etkin NDE pompa yatak [mm/sn]
- V-etkin DE pompa yatak [mm/sn]
- V-etkin motor yatak [mm/sn]
- Motor sıcaklığı [C°]
- Motor yatak titreşimi [mg]
- DE pompa kavitasyon algılama [mg]
- DE kavitasyon zaman sayacı [saat]
- DE pompa yatak titreşimi [mg]
- NDE Pompa kavitasyon algılama
- NDE kavitasyon zaman sayacı [saat]
- NDE pompa yatak titreşimi [mg]
- V-etkin NDE pompa yatak [mm/sn]
- V-etkin DE pompa yatak [mm/sn]
- V-etkin motor yatak [mm/sn]
- Motor sıcaklığı [C°]
- Motor sıcaklığı [C°]
- DE motor yatak titreşimi [mg]
- NDE motor yatak titreşimi [mg]
- Radyal pompa a piki [mg]
- Eksenel pompa a piki [mg]
- Pompa kavitasyon algılama [mg]
- Kavitasyon zaman sayacı [saat]
- V-etkin pompa [mm/sn]
- V-etkin motor [mm/sn]
- Motor sıcaklığı [C°]
- DE motor yatak titreşimi [mg]
- NDE motor yatak titreşimi [mg]
- Radyal pompa a piki [mg]
- Eksenel pompa a piki [mg]
- Pompa kavitasyon algılama [mg]
- Kavitasyon zaman sayacı [saat]
- V-etkin pompa [mm/sn]
- V-etkin motor [mm/sn]