- IO-Link - ana sayfa
- Ürün seçimi
- IO-Link-master
IO-Link mastera genel bakış
IO-Link masterlar her IO-Link tabanlı otomasyon çözümünün kalbidir. IO-Link özellikli sensörleri ve aktüatörleri doğrudan kontrol seviyesine bağlayarak saha seviyesine kadar tutarlı, dijital iletişim sağlarlar.
Saf proses veri iletimine ek olarak, IO-Link masterlar hem yerel hem de uzaktan otomatik cihaz algılama, parametrelendirme ve kapsamlı teşhis gibi çok sayıda ek işlev sunar.
Sensörler ve PLC arasında akıllı arayüz
Ortak endüstriyel ağ sistemi ve IT protokolleri desteği sayesinde, IO-Link masterlar mevcut PLC sistemlerine sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir ve aynı anda Endüstri 4.0 uygulamaları için kullanılabilir - örneğin, durum izleme, kestirimci bakım veya bulut bağlantısı için.
Uygulamanız ve gereksinimleriniz için doğru IO-Link masterı sunuyoruz.
PLC ile klasik otomasyon için
Sensörleri kaydetmek veya basit aktüatörleri doğrudan PLC üzerinden kontrol etmek istiyorsanız, iki ürün grubumuz doğru çözümü bulmanıza yardımcı olacaktır.
StandardLine (AL11 serisi), basit sensör teknolojisinin çok önemli olduğu tüm klasik otomasyon görevleri için idealdir. İyi bir değer peşindeyseniz ve uygulamanızın temel performans veya işlevsellik gereksinimleri varsa, bu doğru seçimdir.
- Basit uygulamalar için optimize edilmiştir - yalnızca gerçekten ihtiyacınız olan özellikleri alırsınız.
- Endüstriyel uygulamalar için IP67 ve temizlik işlemleri için IP69K
- IO-Link için 4 x A portu ve 8 x A portu
- EtherNet/IP ve PROFINET için varyantlar
- Temel teşhis fonksiyonları
- Maliyeti optimize edilmiş uygulamalar için ideal
- Moneo yapılandırması için hazır
PerformanceLine (AL14 serisi), sisteminizin daha yüksek güç gereksinimleri olan aktüatörleri de beslemesi gerekiyorsa uygundur. Bu, basitlikten ödün vermeden port başına daha fazla güç ve esneklik sağlar.
- IO-Link portu başına 2A'ya kadar - ek donanım olmadan valflerin, tutucuların veya küçük motorların doğrudan çalıştırılmasını sağlar.
- Entegre voltaj transferi - azaltılmış kablolama çabası, kontrol kabininde veya sahada yerden tasarruf sağlar.
- Endüstriyel uygulamalar için IP67 ve temizlik işlemleri için IP69K
- IO-Link için 4 x A portu ve 4 x B portu
- EtherNet/IP ve PROFINET için varyantlar
- 16 A'e kadar gerilim iletimi için papatya zinciri fonksiyonlu M12 L kodlu güç konnektörü
- Moneo için hazır (temel)
PLC ve dijitalleştirme için (Y-Yolu)
Makinenizi yalnızca kontrol etmekle kalmayıp aynı zamanda bulut bağlantısı, durum izleme veya kestirimci bakım için şeffaf hale getirmek istiyorsanız, IIoT özellikli masterlarımız doğru temeli sunar.
DataLine (AL13 serisi), IIoT'ye doğru ilk adımlarınızı atmak için idealdir. Makine verilerine hem PLC hem de MQTT veya JSON gibi modern BT arayüzleri üzerinden erişim sağlar.
- Mevcut PLC mantığınızı değiştirmeden IIoT projelerine hızla başlayın.
- MQTT/JSON gibi arayüzler mevcut BT sistemlerine, gösterge tablolarına veya durum izleme çözümlerine bağlanmayı kolaylaştırır.
- Endüstriyel uygulamalar için IP67 ve temizlik işlemleri için IP69K
- IO-Link için 4 x A portu veya 8 x A portu
- EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT ve Modbus TCP için varyantlar
- M12 A kodlu güç konnektörü
- Moneo için hazır (gelişmiş)
SolutionBlock (AL15 serisi), bir IO-Link master ve edge cihazını tek bir cihazda birleştirir ve entegre Node-RED, MQTT ve OPC UA aracılığıyla BT sistemlerine kolay bağlantı sağlar.
- Tüm IT/OT arayüzleri ile komple çözüm - ek modül gerektirmez.
- Entegre Linux platformu - gelecekteki IoT uygulamaları için maksimum esneklik sunar.
- Çoklu protokol özelliği: PROFINET ve EtherNet/IP'yi destekler
- Sertifika tabanlı şifreleme ve OPC UA - son müşterilerin ve BT departmanlarının tipik gereksinimlerini karşılar.
- TLS şifrelemeli JSON formatında MQTT ve REST API
- IODD tercümanı: Sensör verilerinin düz metne otomatik çevirisi
- NTP desteği: Ağda hassas zaman senkronizasyonu
- Moneo için hazır (gelişmiş)
CabinetLine (AL19 serisi) DataLine ile aynı işlevselliği sunar, ancak kontrol kabinlerine kurulum için tasarlanmıştır. Yenileme projeleri veya kontrol merkezleri için idealdir.
- Kontrol kabinleri için yerden tasarruf sağlayan IP20 alternatifi - işlevsellikten ödün vermeden.
- Bina otomasyonu veya mevcut makine parkları gibi merkezi mimariler için mükemmeldir.
- IO-Link için 8x A portu
- MQTT/JSON IIoT bağlantı noktası
- EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT ve Modbus TCP için varyantlar
- Kolay kablolama için Combicon terminaller
- Moneo için hazır (gelişmiş)
| AL15xx | AL14xx | AL13xx | AL11xx | AL19xx | |
| Papatya dizimi | Güç + endüstriyel haberleşme + IIoT | Güç + endüstriyel haberleşme | Fieldbus - Endüstriyel haberleşme | ||
| Güç | M12 L-kodu 16 A (ABD) 16 A (UA) |
M12 A-kodu 3,9 A (ABD) |
Kafes kelepçeleri 3.9A (ABD) |
||
| Fieldbus - Endüstriyel haberleşme | PROFINET EtherNet/IP |
PROFINET EtherNet/IP EtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP POWERLINK EtherCAT Modbus TCP |
PROFINET EtherNet/IP |
PROFINET EtherNet/IP POWERLINK EtherCAT Modbus TCP |
| Çoklu Protokol | |||||
| IIoT portu | HTTP(S) JSON MQTT OPC UA |
HTTP(S), JSON, MQTT | HTTP(S), JSON, MQTT | ||
| Çıkış gücü | 4A | 2A | 300 mA | ||
| Akım sınırlaması | master başına ABD/UA | port başına (ayarlanabilir) | master başına | ||
| Akım ölçümü | evet | Hayır | |||
| Tip 8-port master | 4x B-port 4x A-port |
8 x A portu | |||
| Tip 4-port master | 4 x B portu | 4 x A portu | |||
| Koruma sınıfı | IP67 (turuncu) IP69K (gri) |
IP20 | |||
|
Malzeme Konektörler/soketler |
Nikel kaplı pirinç (turuncu) Paslanmaz çelik (gri) |
PA | |||