- 產品
- CR3157
CAN GSM/GPS Quadband無線電調制解調器
CR3157
MobilMaintenance/4G/AM
CAN GSM/GPS Quadband無線電調制解調器
CR3157
MobilMaintenance/4G/AM
- 經由4G/LTE無線移動網絡進行全球數據傳輸,並經由WLAN / 藍牙進行即時連接
- 采集位置數據並傳輸至雲端
- 安全TLS端到端通信
- 即使在無線連接不穩定時也能安全緩存數據
- 經由 CAN 接口連接至機器控制系統
未稅價格
停產產品 - 存檔登録
替代產品: CR3158 產品比較: CR3157 / CR3158 請注意: 如果選擇替代產品和附件,其技術參數可能有所不同。
應用
無線電核準 | 美國 |
---|
電氣數據
工作電壓 [V] | 8...32 DC |
---|---|
電流損耗 [mA] | < 250; (正常運行; 睡眠模式: < 500 µA) |
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 | 數字輸入數: 1; 類比輸入數: 2; 數字輸出數量: 1 |
---|
輸入
數字輸入數 | 1 |
---|---|
類比輸入數 | 2 |
類比輸入(電壓) [V] | 0...15 |
類比輸入的分辨率 | 12 Bit |
輸出
數字輸出數量 | 1 |
---|---|
電壓範圍DC [V] | 6...36 |
開關頻率DC [Hz] | < 10 |
測量/設定範圍
分辨率 | 16 Bit |
---|
分辨率 | 16 Bit |
---|---|
測量頻率 [Hz] | 10 |
測量範圍加速度 [g] | ± 16 |
分辨率 | 16 Bit |
---|---|
測量頻率 [Hz] | 10 |
測量移動工具的橫擺率範圍 [°/s] | ± 250 |
精度/偏差
精確度 | ± 2; (測量範圍終值的百分比; 零偏移 ± 0.15 g) |
---|
精確度 | < 3; (測量範圍終值的百分比; 零偏移 ± 3 °/s) |
---|
介面
通信接口 | CAN; WLAN; 藍牙; 移動網絡 |
---|---|
CAN接口數 | 2 |
USB接口數 | 1 |
傳輸標準 | EDR 2.1 |
---|---|
傳輸率 | 1 MBit/s |
檢測距離 | < 75 m |
功能 | 藍牙橋接器; 藍牙接口 |
版本 | SPP |
協議 | CANopen; SAE J1939; CAN Layer 2 | ||
---|---|---|---|
版本 | 2 x CAN 2.0 A/B; ISO 11898-2/-5 (CAN1); ISO 11898-2 (CAN2) | ||
接口説明 |
|
傳輸標準 | 2G四頻GSM; 3G 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz; UMTS; HSPA |
---|
連接件型號 | Mirco-AB |
---|---|
用途型號 | 固件升級 |
傳輸標準 | IEEE 802.11 a/b/g/n; IEEE 802.11 d/e/i/h |
---|---|
傳輸率 | 1 MBit/s |
頻帶 | 2,4 GHz; 5 GHz |
檢測距離 | < 75 m |
安全標準 | WPA2-PSK; WPA-PSK; WEP64; WEP128; PEAP |
功能 | wifi橋接器; wifi接口 |
工作條件
環境溫度 [°C] | -40...80 |
---|---|
外殼防護等級 | IP 67 |
機械技術數據
重量 [g] | 203.7 |
---|---|
材質 | 外殼: PA 黑色 |
顯示器/操作件
顯示 |
|
---|
數據存儲器
即時鐘 | 是; 具睡眠和喚醒模式 |
---|
注釋
包裝單位 | 1 件數 |
---|