- 產品
- IIoT解決方案
- moneo
- moneo on-premises
- QM9103
SmartLimitWatcher本地部署許可證,應用於對多個製程值進行基於AI的狀態監測
QM9103
moneo DataScience Starter LIC
SmartLimitWatcher本地部署許可證,應用於對多個製程值進行基於AI的狀態監測
QM9103
moneo DataScience Starter LIC
- 簡單的5步配置向導,無需求助專家即可使用
- 對異常情况的長期可靠檢測可減少誤報警並提高設備的可用性
- 自動設定動態閾值可確保過程質量
- 經由早期預警實現能耗優化,從而降低成本
- 透明的結果和配置選項支援客製化解決方案
未稅價格
應用
應用 |
|
|||
---|---|---|---|---|
配置 |
|
|||
兼容性 |
|
|||
數據管理 |
|
|||
監測 |
|
|||
用户界面 |
|
軟體/編程
語言 | 德語; 英語; 法語; 意大利語; 西班牙語; 葡萄牙語; 中文; 日語; 韓語; 波蘭語 |
---|---|
數據載體 | 下載 |
許可證類型 | 一次許可 |
許可等級 | 本地部署完整版 |
系統條件
最小值 CPU周期 | 2,3 GHz | |
---|---|---|
CPU核心數量最小值 | 4 | |
最小值 RAM | 8 | |
圖形分辨率最小值 解析度 | 1920 x 1080 | |
所需設備介面 | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
網路卡 | Ethernet 1 Gbit | |
網絡協議 | Ethernet TCP/IP | |
操作系統 | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2 | |
網頁瀏覽器 | Google Chrome; Mozilla Firefox; (支持的版本:參見最新發佈説明) | |
另外所需的軟體 |
|