- moneo:IIoT平台
- 使用案例
利用moneo RTM監控控制櫃
電子元件狀態監控
控制櫃能夠保護電子與電氣元件免於粉塵與水,以及電磁和機械的影響,這些因素都可能導致損壞或故障。元件所產生的餘熱與現場相關的溫度波動,都可能導致過熱,以及由於凝結而產生濕氣。為了要能夠快速地回到理想的狀態,對控制櫃進行監控是必須的。
在宜福門,我們使用了各種不同類型的控制櫃。而此案例中涉及了兩種類型 – 安裝在室內的主動冷卻控制櫃和安裝在室外的控制櫃(後者包含用於員工獎勵系統的評估電子元件,該系統安裝於腳踏車棚中,並記錄員工騎腳踏車上班的次數)。
初始狀況:
在第一個案例中,冷卻裝置的故障僅能偶然發現,或是在元件故障時導致整個系統停擺。
而在第二個案例中,控制櫃中的元件僅允許在限制的溫度與濕度範圍內運作。因此,必須透過監控參數,才能確保作業安全執行。溫度或相關的濕度值若超過限制,可能會對系統造成傷害。
專案目標:
採用中央技術監控解決方案,確保控制櫃中元件能夠無故障的順利運行。而當溫度超過或低於設定的限制值時,將會自動通知一組電子郵件收件人。此外,要能透過比較測量確定內外的溫差。外部溫度改變會影響內部溫度變化,但不應視為故障,因此比較測量能夠避免發出錯誤警示。
目標是要避免非預期的停機時間、透過優化冷卻提高節能的潛力以及節省資源。
應用實行:
依照現有IT架構,moneo是安裝於宜福門Prover有限公司中的中央伺服器,以啟動moneo RTM模組。
在控制櫃監控方面,在內外皆安裝了宜福門的 LDH292 型IO-Link多感測器(溫度+相對溼度),外部感測器是用於測量外部溫度。如此一來,便能將環境溫度的影響納入考量。兩個感測器皆透過IoT IO-Link主站(例如: AL1350 或 AL1950)連接。中央moneo RTM模組會透過主控站的IoT端口,每秒檢索數據。
除了溫度外, LDH292 感測器會輸出相對溼度(單位:%)作為製程數值,同時也進行監控。
此應用的閾值,是根據安裝在控制櫃內裝置的產品規格手冊來定義。警示閾值以環境溫度最低的設備為基準:
- 主動冷卻控制櫃
溫度:10...+50 °C
相對空氣濕度:20…60 %
- 室外控制櫃
溫度:-10...+50 °C
相對空氣濕度:20…60 %
結果:
成功確保了正確的運作環境,優化機台的正常運作時間。現在,元件受到了良好的保護,延長了產品的使用壽命。改善冷卻與加熱後,也能更加有效節省能源。
末尾概要:
持續的監控除了幫助達成設定的目標外,也提高了製程透明度。現在,系統資訊可以在儀錶板上清楚呈現。紀錄的數據則能夠用來進一步分析與優化。
在所蒐集到的數據幫助下,能夠逐步達成節能與優化的目標。
儀錶板
透過儀錶板功能,可以快速且個別視覺化相關的感測器資訊。而預先配置的儀器,例如溫度計或折線圖,可以幫助以視覺化目前的製程數值。常見標準格式(PNG、JPEG、GIF...)的圖片可以直接上傳到儀錶板,並且可以對重要部分作上標記。使用者可以使用導覽標記,輕鬆地在不同的儀錶板間切換瀏覽。
室內控制櫃:
- 目前外部溫度(單位:°C)
- 計算出的溫差(單位:°C)
- 目前控制櫃內溫度(單位:°C)
宜福門prover腳踏車棚內的控制櫃
- 目前外部溫度(單位:°C)
- 目前腳踏車棚的狀態
- 文字標籤
- 連接至其他儀錶板的導覽項目
分析
利用這個功能,可以分析歷史數據。例如,在這兩個使用案例中,可以評估外部/環境溫度對於控制櫃內部溫度的影響有多大。
- 控制櫃內溫度
- 外部溫度
這項分析顯示了過去數日的溫度曲線。可以看得出來,內部的溫度會伴隨外部的溫度發生變化。
設定與規則 / 閾值
moneo RTM中的這項功能,讓使用者可以為各個製程數值分別定義閾值。以目前這個使用案例來說,則是為製程數值定義一個允許的數值範圍。若溫度或濕度低於或超出設定的閾值,則會觸發警示。
- 濕度監控閾值
- 溫度監控閾值
管理工單處理規則
若製程數值超高或未達標,則會自動產生工單。工單處理規則幫助定義了進一步的流程,例如,若另外一個警示被觸發時,則會有一組收件人會收到新的工單。在這兩個使用案例中,生產負責人或建築裝備部門會收到電子郵件,確實得知錯誤閾值的情況。
計算數值
使用計算數值功能,製程值能夠被進一步處理,並用於計算。在這兩個使用案例中,此功能會用來計算環境溫度與控制櫃內部溫度間的溫差。
溫差 [∆T] = 環境溫度 [T2] - 控制櫃中的溫度 [T1]
- 環境溫度 [T2]
- 控制櫃中的溫度 [T1]
- 功能塊:減法
- 溫差 [∆T]